目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BTPJ21U,BTPJ22U,BTPJ23U,BTPJ24U,BTPJ25U,BTPJ26U,BTPJ27U,BTPJ28U,BTPJ29U,BTPJ30U,BTPJ31U,BTPJ32U,BTPJ33U,BTPJ34U,BTPJ35U,BTPJ36U,BTPJ37U - 平皮帶-一般用-進口
PRiCi FA
傳送部品
平皮帶·平皮帶滑輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c15/btpj21u.prj},{NB=BTPJ28U10-0.5},{LV1=Imported type},{LV2=For sliding},{MAT=polyester},{MAT2=polyester},{MAT3=Fine texture},{MAT4=Soaking cloth},{SUR=-},{SUR2=-},{COL=white},{CODE=BTPJ28U},{MYCODE=P_BTPJ28U},{VAR02=10},{AV021=[10:3000/1]},{VAR04=0.500},{AV041=[0.5:20/0.001]},{VAR06=},{FIX02=0.15},{FIX04=0.5},{FIX06=20},{FIX08=4},{FIX10=-15~80},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類別
ⁿ/ₐ
LV2
用途
ⁿ/ₐ
MAT
A表面材質
ⁿ/ₐ
MAT2
B表面材質
ⁿ/ₐ
MAT3
A表面花紋
ⁿ/ₐ
MAT4
B表面花紋
ⁿ/ₐ
COL
顏色
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
摩擦係數
[mm]
FIX04
厚度
[mm]
FIX06
最小滾輪直徑
[mm]
FIX08
容許應力
[kg/cm]
FIX10
連續使用溫度
[°C]
BTPJ21U10-0.5
BTPJ21U10-0.5
進口型
平面
聚氨酯
聚酯絲
光面
浸泡布
墨綠色
BTPJ21U
0.30
1.4
25
8
-15~80
BTPJ22U10-0.5
BTPJ22U10-0.5
進口型
平面
聚氨酯
聚酯絲
光面
浸泡布
白色
BTPJ22U
0.30
1.4
20
8
-15~80
BTPJ23U10-0.5
BTPJ23U10-0.5
進口型
平面
聚氨酯
聚酯絲
霧面
浸泡布
綠色
BTPJ23U
0.20
1.0
25
4
-15~80
BTPJ24U10-0.5
BTPJ24U10-0.5
進口型
平面
聚酯
聚酯絲
霧面
浸泡布
綠色
BTPJ24U
0.20
1.5
25
8
-15~80
BTPJ25U10-0.5
BTPJ25U10-0.5
進口型
平面
聚氨酯
聚酯
平滑
浸泡布
墨綠色
BTPJ25U
0.30
0.8
20
4
-15~80
BTPJ26U10-0.5
BTPJ26U10-0.5
進口型
平面
聚氨酯
聚酯
平滑
浸泡布
白色
BTPJ26U
0.30
0.8
20
4
-15~80
BTPJ27U10-0.5
BTPJ27U10-0.5
進口型
滑動用
聚酯
聚酯
細紋理
浸泡布
綠色
BTPJ27U
0.15
0.5
20
4
-15~80
BTPJ28U10-0.5
BTPJ28U10-0.5
進口型
滑動用
聚酯
聚酯
細紋理
浸泡布
白色
BTPJ28U
0.15
0.5
20
4
-15~80
BTPJ29U10-0.5
BTPJ29U10-0.5
進口型
滑動用
聚酯
聚酯
細紋理
浸泡布
白色
BTPJ29U
0.15
1.2
20
8
-15~80
BTPJ30U10-0.5
BTPJ30U10-0.5
進口型
傾斜用
軟質聚氨酯
聚酯
豎條紋
浸泡布
綠色
BTPJ30U
1.70
1.5
30
4
-15~80
BTPJ31U10-0.5
BTPJ31U10-0.5
進口型
傾斜用
軟質聚氨酯
聚酯
豎條紋
浸泡布
白色
BTPJ31U
1.70
1.5
30
4
-15~80
BTPJ32U10-0.5
BTPJ32U10-0.5
進口型
電子用
導電性聚氨酯
聚酯
平滑
浸泡布
黑色
BTPJ32U
0.30
0.9
30
4
-15~80
BTPJ33U10-0.5
BTPJ33U10-0.5
進口型
耐油用
耐油聚氨酯
聚酯
亞光
浸泡布
綠色
BTPJ33U
0.30
0.8
20
4
-15~80
BTPJ34U10-0.5
BTPJ34U10-0.5
進口型
耐油用
耐油聚氨酯
聚酯
平滑
浸泡布
綠色
BTPJ34U
0.20
1.5
25
8
-15~80
BTPJ35U10-0.5
BTPJ35U10-0.5
進口型
非粘接
聚氨酯
聚酯
平滑
浸泡布
白色
BTPJ35U
0.30
0.8
20
4
-15~80
BTPJ36U10-0.5
BTPJ36U10-0.5
進口型
保持型
熱塑性聚氨酯
聚酯帆布
粗紋理
浸泡布
綠色
BTPJ36U
0.15
1.0
20
8
-15~80
BTPJ37U10-0.5
BTPJ37U10-0.5
進口型
防靜電帶
導電性聚氨酯
聚酯帆布
平滑
浸泡布
黑色
BTPJ37U
0.25
1.4
35
8
-15~100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表