目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LL40R,LL40RD,LL50R,LL50RD,LL60R,LL60RD - 小型傳送帶用鏈輪·雙節距R型
PRiCi FA
傳送部品
鏈輪·鏈條
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c13/ll40r_asmtab.prj},{NB=LL50R10-N-25},{LV1=50},{MAT=Steel},{MAT2=gang},{SUR=-},{SUR2=-},{ATT=Fixed screw},{CODE=LL50R},{CODE1=KSSK},{MYCODE=M_SPR2050B},{VAR02=10},{VAR04=N},{VAR06=25},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=ll40r_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
Nominal
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR04
軸孔規格
ⁿ/ₐ
FIX02
Dp
[mm]
FIX04
Do
[mm]
FIX06
Ha
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
X
[mm]
FIX12
l
[mm]
FIX14
重量
[kg]
FIX16
鍵槽 b2×t2
ⁿ/ₐ
FIX18
M(固定螺絲)
ⁿ/ₐ
LL40R10-N-25
LL40R10-N-25
40
鋼
-
固定螺絲
LL40R
N
82.20
93
63
25
7.2
7
0.70
8×3.3
8
LL40RD10-N-25
LL40RD10-N-25
40
鋼
四氧化三鐵保護膜
固定螺絲
LL40RD
N
82.20
93
63
25
7.2
7
0.70
8×3.3
8
LL50R10-N-25
LL50R10-N-25
50
鋼
-
固定螺絲
LL50R
N
102.75
116
73
28
8.7
8
1.10
8×3.3
8
LL50RD10-N-25
LL50RD10-N-25
50
鋼
四氧化三鐵保護膜
固定螺絲
LL50RD
N
102.75
116
73
28
8.7
8
1.10
8×3.3
8
LL60R10-N-30
LL60R10-N-30
60
鋼
-
固定螺絲
LL60R
N
123.29
140
80
45
11.7
12
2.50
8×3.3
8
LL60RD10-N-30
LL60RD10-N-30
60
鋼
四氧化三鐵保護膜
固定螺絲
LL60RD
N
123.29
140
80
45
11.7
12
2.50
8×3.3
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表