目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TPH T10,TPKH T10,TPBH T10,TPNH T10 - 免鍵同步帶輪-T10型帶定心功能
PRiCi FA
傳送部品
同步帶輪·惰輪·免鍵同步帶輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c11/tph_t10_asmtab.prj},{NB=TPH16T10150-E-12},{MAT=Equivalent to A7075},{FMAT=Equivalent to Aluminium alloy},{BMAT=Equivalent to S45C},{MAT2=A7075},{SUR=Natural Anode Treatment},{FSUR=Natural Anode Treatment},{BSUR=-},{SUR2=ben se yang ji},{CODE=TPH},{CODE1=BCJG_HHTA},{CODE2=TMLM},{MYCODE=M_HHTA},{VAR02=16},{VAR04=T10150},{VAR06=E},{VAR08=12},{VAR10=},{VAR12=},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tph_t10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
帶輪材質
ⁿ/ₐ
FMAT
法蘭材質
ⁿ/ₐ
BMAT
襯套材質
ⁿ/ₐ
SUR
帶輪表面處理
ⁿ/ₐ
FSUR
法蘭表面處理
ⁿ/ₐ
BSUR
襯套表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
使用皮帶寬度
ⁿ/ₐ
FIX02
A
[mm]
FIX04
W
[mm]
FIX06
Y
[mm]
FIX08
P.D.
[mm]
FIX10
O.D.
[mm]
FIX12
F
[mm]
FIX14
E
[mm]
FIX16
容許最大扭榘
[N·m]
FIX18
D1
[mm]
FIX20
(L)
[mm]
TPH16T10150-E-12
TPH16T10150-E-12
相當於A7075
相當於鋁合金
相當於S45C
本色陽極
本色陽極
-
TPH
15mm
17
22
0.0
50.93
49.05
58
40
44.1
28.5
6.5
TPKH16T10150-E-12
TPKH16T10150-E-12
相當於A7075
相當於鋁合金
相當於S45C
硬質陽極
硬質陽極
-
TPKH
15mm
17
22
0.0
50.93
49.05
58
40
44.1
28.5
6.5
TPNH16T10150-E-12
TPNH16T10150-E-12
相當於S45C
相當於SPCC
相當於S45C
鍍鎳處理
鍍鎳處理
鍍鎳處理
TPNH
15mm
17
22
0.0
50.93
49.05
58
40
36.2
28.5
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表