目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZCZ46CCB,ZCZ46CCN,ZCZ46SS,ZCZ47CCB,ZCZ47CCN,ZCZ47SS,ZCZ48CCB,ZCZ48CCN,ZCZ48SS - 軸承座組件-帶釦環雙軸承短型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/zcz46ccb_asmtab.prj},{NB=ZCZ47CCB606ZZ},{LV1=Square Type},{FMAT=Equivalent to S45C},{BMAT=steel},{MAT2=S45C},{FSUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Spring steel},{CODE=ZCZ47CCB},{CODE1=M_BT_BGSEB},{CODE2=2},{CODE3=KRTW},{MYCODE=M_BGSEB},{VAR02=606ZZ},{AV021='606ZZ','608ZZ','6900ZZ','6000ZZ','6901ZZ','6001ZZ','6902ZZ','6002ZZ','6903ZZ','6003ZZ','6904ZZ','6004ZZ','6005ZZ','6006ZZ'},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=zcz46ccb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
外形
ⁿ/ₐ
FMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
FSUR
固定座表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
釦環附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 公差
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
Ha
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
T
[mm]
FIX16
T1
[mm]
FIX18
dh
[mm]
FIX20
D1
[mm]
FIX22
D1 公差
[mm]
FIX24
P.C.D.
[mm]
FIX26
K
[mm]
FIX28
A
[mm]
FIX30
F
[mm]
FIX32
M(粗牙螺紋)(d2)
ⁿ/ₐ
FIX34
d1
[mm]
FIX36
H1
[mm]
ZCZ46CCB606ZZ
ZCZ46CCB606ZZ
圓法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
彈簧鋼
ZCZ46CCB
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
-
M5(4.3)
8.0
4.5
ZCZ46CCN606ZZ
ZCZ46CCN606ZZ
圓法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
SUS304
ZCZ46CCN
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
-
M5(4.3)
8.0
4.5
ZCZ46SS606ZZ
ZCZ46SS606ZZ
圓法蘭型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
SUS304
ZCZ46SS
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
-
M5(4.3)
8.0
4.5
ZCZ47CCB606ZZ
ZCZ47CCB606ZZ
方法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
彈簧鋼
ZCZ47CCB
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
-
M5(4.3)
8.0
4.5
ZCZ47CCN606ZZ
ZCZ47CCN606ZZ
方法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
SUS304
ZCZ47CCN
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
-
M5(4.3)
8.0
4.5
ZCZ47SS606ZZ
ZCZ47SS606ZZ
方法蘭型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
SUS304
ZCZ47SS
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
-
M5(4.3)
8.0
4.5
ZCZ48CCB606ZZ
ZCZ48CCB606ZZ
側切法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
彈簧鋼
ZCZ48CCB
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
-
M5(4.3)
8.0
4.5
ZCZ48CCN606ZZ
ZCZ48CCN606ZZ
側切法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
SUS304
ZCZ48CCN
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
-
M5(4.3)
8.0
4.5
ZCZ48SS606ZZ
ZCZ48SS606ZZ
側切法蘭型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
SUS304
ZCZ48SS
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
-
M5(4.3)
8.0
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表