目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
NKXR ZIR,C-NKXR ZIR - 帶止推滾針滾針軸承-帶內環型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-nkxr12zir.prj},{NB=NKXR20ZIR},{LV1=1},{LV2=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE1=NKXR20ZIR},{MYCODE=M_NKXRZ20},{FIX02=20},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
d1
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
r(min)
[mm]
FIX16
D1
[mm]
FIX18
V
[mm]
FIX20
D2
[mm]
FIX22
徑嚮載荷Cr動
[kN]
FIX24
徑嚮載荷Cor靜
[kN]
FIX26
軸嚮載荷Cr動
[kN]
FIX28
軸嚮載荷Cor靜
[kN]
FIX30
極限轉速(參考)
[rpm]
FIX32
重量(參考)
[g]
FIX34
安裝尺寸Dz(min.)
[mm]
FIX36
安裝尺寸Dx(min.)
[mm]
FIX38
安裝尺寸R(max.)
[mm]
FIX40
安裝尺寸R1(max.)
[mm]
NKXR12ZIR
NKXR12ZIR
相當於SUJ2
NKXR12ZIR
12
24
23
16
15
9
0.3
29.0
6.5
23.7
9.7
9.9
10.9
24.5
7800
45
25
14
0.3
0.3
NKXR14ZIR
NKXR14ZIR
相當於SUJ2
NKXR14ZIR
14
26
25
17
17
9
0.3
31.0
8.0
25.7
9.9
13.8
12.8
32.8
7200
53
27
16
0.3
0.3
NKXR17ZIR
NKXR17ZIR
相當於SUJ2
NKXR17ZIR
17
30
30
20
20
10
0.3
36.0
10.5
30.7
12.0
20.5
20.9
50.6
6000
84
32
19
0.3
0.3
NKXR20ZIR
NKXR20ZIR
相當於SUJ2
NKXR20ZIR
20
37
30
20
25
11
0.6
43.0
9.5
37.7
14.5
29.5
31.5
73.5
5100
125
39
22
0.6
0.3
NKXR25ZIR
NKXR25ZIR
相當於SUJ2
NKXR25ZIR
25
42
30
20
30
11
0.6
48.0
9.5
42.7
19.6
32.5
32.8
82.5
4500
141
44
27
0.6
0.3
NKXR30ZIR
NKXR30ZIR
相當於SUJ2
NKXR30ZIR
30
47
30
20
35
12
0.6
53.0
9.0
47.7
20.5
39.6
36.8
96.0
3900
165
49
32
0.6
0.3
NKXR35ZIR
NKXR35ZIR
相當於SUJ2
NKXR35ZIR
35
52
32
20
40
13
0.6
61.0
10.0
55.7
22.3
44.5
54.0
139.0
3600
214
56
37
0.6
0.3
NKXR40ZIR
NKXR40ZIR
相當於SUJ2
NKXR40ZIR
40
58
32
20
45
14
0.6
66.5
9.0
60.5
24.5
51.0
57.5
148.0
3000
260
61
42
0.6
0.3
NKXR45ZIR
NKXR45ZIR
相當於SUJ2
NKXR45ZIR
45
62
35
25
50
14
0.6
71.5
10.0
65.5
34.8
70.8
60.5
169.0
2800
288
66
48
0.6
0.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表