目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BZGDTB,BZGDT,BZGDTA,BZGDFB,BZGDF,BZGDFA,BZGDFB-C,BZGDF-C,BZGDFA-C - 軸承座組件-雙軸承T型高度指定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/bzgdtb_asmtab.prj},{NB=BZGDFB606ZZ-25-15},{LV1=T Selectable·h Configurable},{FMAT=Equivalent to S45C},{BMAT=steel},{MAT2=S45C},{FSUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=BZGDFB},{CODE1=M_BT_BGHWFB},{CODE2=2},{MYCODE=M_BGHWFB},{VAR02=606ZZ},{AV021=1},{VAR04=25},{VAR06=15},{VAR08=},{VAR10=},{VAR12=},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=bzgdtb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
FMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
FSUR
固定座表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 公差
[mm]
FIX08
dh
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
Ha
[mm]
FIX14
L
[mm]
FIX16
L1
[mm]
FIX18
L2
[mm]
FIX20
G
[mm]
FIX22
S
[mm]
FIX24
d1
[mm]
FIX26
C
[mm]
FIX28
KKC
[mm]
BZGDTB606ZZ-22-15
BZGDTB606ZZ-22-15
寬度T指定·高度h指定型
相當於S45C
鋼
發黑處理
BZGDTB
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
5.0
0
BZGDT606ZZ-22-15
BZGDT606ZZ-22-15
寬度T指定·高度h指定型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
BZGDT
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
5.0
0
BZGDTA606ZZ-22-15
BZGDTA606ZZ-22-15
寬度T指定·高度h指定型
相當於A2017
鋼
本色陽極
BZGDTA
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
5.0
0
BZGDFB606ZZ-25-15
BZGDFB606ZZ-25-15
寬度T選擇·高度h指定型
相當於S45C
鋼
發黑處理
BZGDFB
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
5.0
0
BZGDF606ZZ-25-15
BZGDF606ZZ-25-15
寬度T選擇·高度h指定型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
BZGDF
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
5.0
0
BZGDFA606ZZ-25-15
BZGDFA606ZZ-25-15
寬度T選擇·高度h指定型
相當於A2017
鋼
本色陽極
BZGDFA
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
5.0
0
BZGDFB-C606ZZ-25-15
BZGDFB-C606ZZ-25-15
寬度T選擇·高度h指定倒角C型
相當於S45C
鋼
發黑處理
BZGDFB-C
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
5.0
0
BZGDF-C606ZZ-25-15
BZGDF-C606ZZ-25-15
寬度T選擇·高度h指定倒角C型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
BZGDF-C
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
5.0
0
BZGDFA-C606ZZ-25-15
BZGDFA-C606ZZ-25-15
寬度T選擇·高度h指定倒角C型
相當於A2017
鋼
本色陽極
BZGDFA-C
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
5.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表