目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SFSB,SFS2B,SFSBL,SFS2BL,SFSBF,SFS2BF - 直線導軌組件-組合型
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/sfsb_asmtab.prj},{NB=SFSBF16-200(21-0)},{LV1=Widened single},{LSMAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{LSSUR=Hard chromium plating},{SUR2=du ying ge},{LSSMAT=Aluminum alloy},{LSSSUR=Natural Anode Treatment},{AOT=-20℃~80℃},{LBU=LBBOF},{NOS=1},{CODE=SFSBF},{CODE1=SFSAF},{CODE2=LB-P},{MYCODE=P_SFSBF},{VAR02=16},{VAR04=200},{VAR06=21},{VAR08=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=sfsb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LSMAT
導向軸材質
ⁿ/ₐ
LSSUR
導向軸表面處理
ⁿ/ₐ
LSSMAT
導向軸座材質
ⁿ/ₐ
LSSSUR
導向軸座表面處理
ⁿ/ₐ
LBU
使用軸承
ⁿ/ₐ
NOS
滑塊數量
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
W
[mm]
FIX04
W1
[mm]
FIX06
W2
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
G
[mm]
FIX14
H2
[mm]
FIX16
A
ⁿ/ₐ
FIX18
M
[mm]
FIX20
Q
[mm]
FIX22
H
[mm]
FIX24
d1
[mm]
FIX26
T
[mm]
FIX28
B
[mm]
FIX30
C
[mm]
FIX32
P
[mm]
FIX34
E
[mm]
FIX36
基本額定負載C(動)
[N]
FIX38
基本額定負載Co(靜)
[N]
FIX40
直線軸承組件重量
[kg]
FIX42
導軌重量
[kg/m]
SFSB16-200
SFSB16-200
標準單襯型
相當於SUJ2
鍍鉻處理
鋁合金
本色陽極
LBBO
1
SFSB
45
32
30
45
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
45
5.5
5
40
30
150
2.5
770
1170
0.15
2.56
SFSBL16-200
SFSBL16-200
標準雙襯型
相當於SUJ2
鍍鉻處理
鋁合金
本色陽極
LBBOL
1
SFSBL
45
32
60
85
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
45
5.5
5
40
30
150
2.5
1548
2360
0.30
2.56
SFSBF16-200
SFSBF16-200
加寬單襯型
相當於SUJ2
鍍鉻處理
鋁合金
本色陽極
LBBOF
1
SFSBF
62
50
30
42
31.0
26
8
-
M5
18.0
40
5.5
6
50
37
150
25.0
392
490
0.18
2.45
SFS2B16-200
SFS2B16-200
標準單襯型
相當於SUJ2
鍍鉻處理
鋁合金
本色陽極
LBBO
2
SFS2B
45
32
30
45
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
45
5.5
5
40
30
150
2.5
770
1170
0.15
2.56
SFS2BL16-200
SFS2BL16-200
標準雙襯型
相當於SUJ2
鍍鉻處理
鋁合金
本色陽極
LBBOL
2
SFS2BL
45
32
60
85
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
45
5.5
5
40
30
150
2.5
1548
2360
0.30
2.56
SFS2BF16-200
SFS2BF16-200
加寬單襯型
相當於SUJ2
鍍鉻處理
鋁合金
本色陽極
LBBOF
2
SFS2BF
62
50
30
42
31.0
26
8
-
M5
18.0
40
5.5
6
50
37
150
25.0
392
490
0.18
2.45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表