目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LBFKR,LBNFKR,LBFLKR,LBNFLKR,LBFKL,LBNFKL,LBFLKL,LBNFLKL - 直線軸承-高精度帶夾緊把手型
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/lbfkr_asmtab.prj},{NB=LBNFLKR16},{LV1=Right Lever},{LV2=Double},{OMAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{OHN=58HRC~},{OSUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{BMAT=Equivalent to SUS440C},{RMAT=resin},{CHMAT=Aluminum Alloy},{CHSUR=Natural Anode Treatment},{CLMAT=Equivalent to S45C},{CLSUR=Electroless Nickel Plating},{LMAT=Zinc Diecast},{LSUR=Baked Paint},{TMAT=Equivalent to SUS304},{NMAT=Stainless Steel},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBNFLKR},{MYCODE=M_LHRCWM},{VAR10=16},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lbfkr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
把手方向
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
OMAT
外殼材質
ⁿ/ₐ
OHN
外殼硬度
ⁿ/ₐ
OSUR
外殼表面處理
ⁿ/ₐ
BMAT
滾珠材質
ⁿ/ₐ
RMAT
保持器材質
ⁿ/ₐ
CHMAT
軸環固定座材質
ⁿ/ₐ
CHSUR
軸環固定座表面處理
ⁿ/ₐ
CLMAT
軸環·把手螺紋部材質
ⁿ/ₐ
CLSUR
軸環·把手螺紋部表面處理
ⁿ/ₐ
LMAT
把手材質
ⁿ/ₐ
LSUR
把手表面處理
ⁿ/ₐ
TMAT
螺紋部材質
ⁿ/ₐ
NMAT
螺帽材質
ⁿ/ₐ
AOT
適用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 容差
[mm]
FIX08
La
[mm]
FIX10
La 容差
[mm]
FIX12
H
[mm]
FIX14
T1
[mm]
FIX16
T2
[mm]
FIX18
d2
[mm]
FIX20
d1
[mm]
FIX22
t
[mm]
FIX24
P.C.D
[mm]
FIX26
(G)
[mm]
FIX28
J
[mm]
FIX30
K
[mm]
FIX32
P
[mm]
FIX34
M
[mm]
FIX36
偏心
[mm]
FIX38
垂直度
[mm]
FIX40
最大軸嚮負載 有潤滑脂
[N]
FIX42
最大軸嚮負載 緊固扭榘
[N·m]
FIX44
基本額定負載C(動)
[N]
FIX46
基本額定負載Co(靜)
[N]
FIX48
靜態容許力榘
[N·m]
FIX50
重量
[g]
LBFKR16
LBFKR16
右把手型
單襯型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
鋁合金
本色陽極
相當於S45C
鍍鎳處理
鋅壓鑄件
烤漆
相當於SUS304
不鏽鋼
-20℃~80℃
LBFKR
0/-0.009
28
0/-0.016
37
±0.3
48
6
14
4.5
7.5
4.5
38
62.0
10.5
30
5.6
4
0.012
0.012
250
1.5
775
1180
-
217
LBNFKR16
LBNFKR16
右把手型
單襯型
相當於SUJ2
58HRC~
鍍鎳處理
相當於SUS440C
樹脂
鋁合金
本色陽極
相當於S45C
鍍鎳處理
鋅壓鑄件
烤漆
相當於SUS304
不鏽鋼
-20℃~80℃
LBNFKR
0/-0.009
28
0/-0.021
37
±0.3
48
6
14
4.5
7.5
4.5
38
62.0
10.5
30
5.6
4
0.012
0.012
250
1.5
775
1180
-
217
LBFLKR16
LBFLKR16
右把手型
雙襯型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
鋁合金
本色陽極
相當於S45C
鍍鎳處理
鋅壓鑄件
烤漆
相當於SUS304
不鏽鋼
-20℃~80℃
LBFLKR
0/-0.010
28
0/-0.016
70
±0.3
48
6
14
4.5
7.5
4.5
38
62.0
10.5
30
5.6
4
0.015
0.015
250
1.5
1230
2350
19.7
289
LBNFLKR16
LBNFLKR16
右把手型
雙襯型
相當於SUJ2
58HRC~
鍍鎳處理
相當於SUS440C
樹脂
鋁合金
本色陽極
相當於S45C
鍍鎳處理
鋅壓鑄件
烤漆
相當於SUS304
不鏽鋼
-20℃~80℃
LBNFLKR
0/-0.010
28
0/-0.021
70
±0.3
48
6
14
4.5
7.5
4.5
38
62.0
10.5
30
5.6
4
0.015
0.015
250
1.5
1230
2350
19.7
289
LBFKL16
LBFKL16
左把手型
單襯型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
鋁合金
本色陽極
相當於S45C
鍍鎳處理
鋅壓鑄件
烤漆
相當於SUS304
不鏽鋼
-20℃~80℃
LBFKL
0/-0.009
28
0/-0.016
37
±0.3
48
6
14
4.5
7.5
4.5
38
62.0
10.5
30
5.6
4
0.012
0.012
250
1.5
775
1180
-
217
LBNFKL16
LBNFKL16
左把手型
單襯型
相當於SUJ2
58HRC~
鍍鎳處理
相當於SUS440C
樹脂
鋁合金
本色陽極
相當於S45C
鍍鎳處理
鋅壓鑄件
烤漆
相當於SUS304
不鏽鋼
-20℃~80℃
LBNFKL
0/-0.009
28
0/-0.021
37
±0.3
48
6
14
4.5
7.5
4.5
38
62.0
10.5
30
5.6
4
0.012
0.012
250
1.5
775
1180
-
217
LBFLKL16
LBFLKL16
左把手型
雙襯型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
鋁合金
本色陽極
相當於S45C
鍍鎳處理
鋅壓鑄件
烤漆
相當於SUS304
不鏽鋼
-20℃~80℃
LBFLKL
0/-0.010
28
0/-0.016
70
±0.3
48
6
14
4.5
7.5
4.5
38
62.0
10.5
30
5.6
4
0.015
0.015
250
1.5
1230
2350
19.7
289
LBNFLKL16
LBNFLKL16
左把手型
雙襯型
相當於SUJ2
58HRC~
鍍鎳處理
相當於SUS440C
樹脂
鋁合金
本色陽極
相當於S45C
鍍鎳處理
鋅壓鑄件
烤漆
相當於SUS304
不鏽鋼
-20℃~80℃
LBNFLKL
0/-0.010
28
0/-0.021
70
±0.3
48
6
14
4.5
7.5
4.5
38
62.0
10.5
30
5.6
4
0.015
0.015
250
1.5
1230
2350
19.7
289
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表