目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LBBO,LBBOL,LBBOF,LBBOFL - 直線軸承組件-開口型-標準型·加寬型
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/lbbo_asmtab.prj},{NB=LBBOL16},{LV1=Standard double},{OMAT=Aluminum alloy},{MAT2=Aluminum alloy},{OSUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBBOL},{CODE1=LB-P},{CODE2=KRTW},{MYCODE=P_LBBOL},{VAR02=16},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lbbo_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
OMAT
外殼材質
ⁿ/ₐ
OSUR
外殼表面處理
ⁿ/ₐ
AOT
適用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
W
[mm]
FIX04
W1
[mm]
FIX06
W2
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
G
[mm]
FIX14
H2
[mm]
FIX16
A
ⁿ/ₐ
FIX18
M
[mm]
FIX20
Q
[mm]
FIX22
基本額定負載C(動)
[N]
FIX24
基本額定負載Co(靜)
[N]
FIX26
重量
[kg]
LBBO16
LBBO16
標準單襯型
鋁合金
本色陽極
-20℃~80℃
LBBO
45
32
30
45
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
770
1170
0.15
LBBOL16
LBBOL16
標準雙襯型
鋁合金
本色陽極
-20℃~80℃
LBBOL
45
32
60
85
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
1548
2360
0.30
LBBOF16
LBBOF16
加寬單襯型
鋁合金
本色陽極
-20℃~80℃
LBBOF
62
50
30
42
31.0
26
8
-
M5
18.0
392
490
0.18
LBBOFL16
LBBOFL16
加寬雙襯型
鋁合金
本色陽極
-20℃~80℃
LBBOFL
62
50
60
85
31.0
26
8
-
M5
18.0
780
980
0.36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表