目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
MSR-S/LS - 四方型
PMI
線性滑軌
全滚柱式重負荷型
四方型MSR-S/LS
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/linear_guideway/full_roller_heavy_load_type/msr_s_ls/msr_s_asmtab.prj},{NB=MSR30S1SSF0+R125.4-22.7/22.7H_(0_0_0_01G-M6)},{SIZE=30},{L1X=75.90},{L1Y=98.70},{EMIN=8.00},{H=45},{W=60},{LX1=112.4},{LX2=135.20},{W2=16.0},{H2=6.0},{B=40},{C2=60},{SX=8},{SLL=12},{T=10.0},{N=10.0},{G=12.00},{K=8.0},{SE=7.00},{W1=28},{H1=27.5},{P=40.0},{E=20.0},{HSCR=3.0},{HSULR=3.000},{HZZ=5.6},{HDD=8.6},{HKK=3.0},{HHD=0.0},{NP=2},{SLXX=20.000},{C1=40},{RLX=0},{RLBOARD=250},{RLXMINX=65},{IDNR=},{SERIES=MSR},{S=M8},{SXH=M8x15},{DXHXD=14x12x9},{PPATH=parts/msr_s_20_asmtpl.prj},{CODE1=M8C},{TYPE=S},{NCR=1},{DP=SS},{PL=F0},{CSP=},{SST=},{SL=},{RTYPE=R},{RL=125.40},{EE=1},{E1=22.70},{AG=H},{CSR=},{TST=},{DPR=},{NTY=G-M6},{AN=},{NRA=},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
SERIES
系列名稱
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
E2
導軌末端孔距E2
[mm]
GN
[mm]
DL
基本動額定負荷(C)
[kN]
QL
基本靜額定負荷
[kN]
CTA
滑塊C面相對滑塊A面的行走平行度
[mm]
DTB
滑塊D面相對滑塊B面的行走平行度
[mm]
HH
高度H的成對相互差
[mm]
DD
寬度W2的成對相互差
[mm]
MSR20S1SSF0+R95.95-17.98/...
MSR
20
17.98
G-M4
22.8
60.8
0.0060
0.0060
-
-
MSR25S1SSF0+R110.5-10.25/...
MSR
25
10.25
G-M6
29.6
63.8
0.0060
0.0060
-
-
MSR30S1SSF0+R125.4-22.7/2...
MSR
30
22.70
G-M6
42.8
91.9
0.0060
0.0060
-
-
MSR35S1SSF0+R138.3-9.15/9...
MSR
35
9.15
G-M6
57.9
123.5
0.0060
0.0060
-
-
MSR45S1SSF0+R168.7-31.85/...
MSR
45
31.85
G-PT1/8
92.8
193.8
0.0060
0.0060
-
-
MSR55S1SSF0+R199.5-39.75/...
MSR
55
39.75
G-PT1/8
132.8
270.0
0.0060
0.0060
-
-
MSR65S1SSF0+R252.5-51.25/...
MSR
65
51.25
G-PT1/8
219.5
462.9
0.0060
0.0060
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表