目錄: Parker
Created: 01.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RA...2 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz, Innensechskantschrauben und U-Scheiben
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series A (Light construction series), DIN 3015-1
Powered by
CAD模型選擇
{parker/s/01/parker_din_3015_02_assmtab.prj},{NB=RAPG2-657 Rohrschellen Serie A},{ERMETO=RAPG2-657},{INFO=PDF Link},{SG=6},{RAD=57.0},{RNW=G 1 1/2},{RADZ=2 1/4},{MTR=Innen glatt},{BZ1=2-657},{B=86},{C=66},{D=66},{E=33.0},{V=42.000},{PPATH=parker_din_3015_02_sch.prj},{WEIGHT=9999.99999},{MTRVIS=Innen glatt},{ERMETO2=RAPG2-657}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
SG
Clamp size
ⁿ/ₐ
RAD
Tube O.D.
[mm]
RNW
Tube NB
ⁿ/ₐ
RADZ
Tube O.D.
[Zoll]
MTR
Material
ⁿ/ₐ
BZ1
Order code 1
[mm]
B
Lenght
[mm]
C
Height
[mm]
D
Lenght
[mm]
E
Height
[mm]
V
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
RAA2-006 Rohrschellen Ser...
RAA2-006
0
6.0
G 1/8
1/4
Aluminium
2-006
28
27
0
13.5
1.000
9999.99999
RAA2-006.4 Rohrschellen S...
RAA2-006.4
0
6.4
G 1/8
1/4
Aluminium
2-006.4
28
27
0
13.5
2.000
9999.99999
RAA2-008 Rohrschellen Ser...
RAA2-008
0
8.0
G 1/8
5/16
Aluminium
2-008
28
27
0
13.5
3.000
9999.99999
RAA2-009.5 Rohrschellen S...
RAA2-009.5
0
9.5
G 1/8
3/8
Aluminium
2-009.5
28
27
0
13.5
4.000
9999.99999
RAA2-010 Rohrschellen Ser...
RAA2-010
0
10.0
G 1/8
3/8
Aluminium
2-010
28
27
0
13.5
5.000
9999.99999
RAA2-012 Rohrschellen Ser...
RAA2-012
0
12.0
G 1/8
3/8
Aluminium
2-012
28
27
0
13.5
6.000
9999.99999
RAA2-106 Rohrschellen Ser...
RAA2-106
1
6.0
G 1/8
3/8
Aluminium
2-106
34
27
20
13.5
7.000
9999.99999
RAA2-106.4 Rohrschellen S...
RAA2-106.4
1
6.4
G 1/8
1/4
Aluminium
2-106.4
34
27
20
13.5
8.000
0.08840
RAA2-108 Rohrschellen Ser...
RAA2-108
1
8.0
G 1/8
5/16
Aluminium
2-108
34
27
20
13.5
9.000
0.08600
RAA2-109.5 Rohrschellen S...
RAA2-109.5
1
9.5
G 1/8
3/8
Aluminium
2-109.5
34
27
20
13.5
10.000
9999.99999
RAA2-110 Rohrschellen Ser...
RAA2-110
1
10.0
G 1/8
3/8
Aluminium
2-110
34
27
20
13.5
11.000
0.08480
RAA2-112 Rohrschellen Ser...
RAA2-112
1
12.0
G 1/8
3/8
Aluminium
2-112
34
27
20
13.5
12.000
0.08320
RAA2-212.7 Rohrschellen S...
RAA2-212.7
2
12.7
G 1/8
1/2
Aluminium
2-212.7
40
33
26
16.5
13.000
9999.99999
RAA2-213.5 Rohrschellen S...
RAA2-213.5
2
13.5
G 1/4
1/2
Aluminium
2-213.5
40
33
26
16.5
14.000
9999.99999
RAA2-214 Rohrschellen Ser...
RAA2-214
2
14.0
G 1/4
1/2
Aluminium
2-214
40
33
26
16.5
15.000
9999.99999
RAA2-215 Rohrschellen Ser...
RAA2-215
2
15.0
G 1/4
1/2
Aluminium
2-215
40
33
26
16.5
16.000
0.11200
RAA2-216 Rohrschellen Ser...
RAA2-216
2
16.0
G 1/4
5/8
Aluminium
2-216
40
33
26
16.5
17.000
0.11120
RAA2-217.2 Rohrschellen S...
RAA2-217.2
2
17.2
G 3/8
5/8
Aluminium
2-217.2
40
33
26
16.5
18.000
0.11500
RAA2-218 Rohrschellen Ser...
RAA2-218
2
18.0
G 3/8
5/8
Aluminium
2-218
40
33
26
16.5
19.000
9999.99999
RAA2-319 Rohrschellen Ser...
RAA2-319
3
19.0
G 3/8
3/4
Aluminium
2-319
48
35
33
17.5
20.000
9999.99999
RAA2-320 Rohrschellen Ser...
RAA2-320
3
20.0
G 3/8
3/4
Aluminium
2-320
48
35
33
17.5
21.000
0.12280
RAA2-321.3 Rohrschellen S...
RAA2-321.3
3
21.3
G 1/2
3/4
Aluminium
2-321.3
48
35
33
17.5
22.000
0.12560
RAA2-322 Rohrschellen Ser...
RAA2-322
3
22.0
G 1/2
3/4
Aluminium
2-322
48
35
33
17.5
23.000
9999.99999
RAA2-323 Rohrschellen Ser...
RAA2-323
3
23.0
G 1/2
3/4
Aluminium
2-323
48
35
33
17.5
24.000
0.12320
RAA2-325 Rohrschellen Ser...
RAA2-325
3
25.0
G 1/2
1
Aluminium
2-325
48
35
33
17.5
25.000
9999.99999
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RA...3 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz,...
Parker
29.02.2024
RA...10 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern,...
Parker
29.02.2024
RA...5 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweiß-/Anschraubpl...
Parker
29.02.2024
TS...A/B - Components, DIN 3015, Part 1 + Part 3, mounting rail
Parker
29.02.2024
RA...14 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Innensechskantschraub...
Parker
29.02.2024
RA... - Components, DIN 3015, part 1, 1 part 2 clamp halves
Parker
29.02.2024
RB...3 - Complete range, 2 clamp halves, weld plate, cover plate, socket he...
Parker
29.02.2024
RC...2 - 2 clamp halves, weld plate, cover plate, socket head bolt
Parker
29.02.2024
APK A - Components, DIN 3015, part 1, welding plate, short
Parker
29.02.2024
RC...5 - 2 clamp halves, locking plate, stacking bolts
Parker
29.02.2024
RA...1 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweissplatte, kurz...
Parker
29.02.2024
RA...18 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Aufbauschrauben und S...
Parker
29.02.2024
RB...1 - Complete range, 2 clamp halves, weld plate, cover plate, hex. head...
Parker
29.02.2024
RA...9 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, ...
Parker
29.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表