标准型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AZ系列 DC电源输入型
内藏定位功能型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/az_series_dc/built_in/dc_bi_motor.prj},{NB=AZ46AKD-1},{CNSORDERNO1=AZ46AKD},{SERIES=AZ Series DC Power Supply Input},{TP=Standard Type},{SZ=42},{LC=70},{SHAFT=Single Shaft},{VT=24/48 VDC},{CL=1},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SERIES
系列名
ⁿ/ₐ
TP
形
ⁿ/ₐ
SZ
电动机安装尺寸
[mm]
LC
电动机长度
[mm]
SHAFT
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
VT
电源电压
ⁿ/ₐ
AZ14AKD-1
AZ14AKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型
20
50
单轴
24 VDC
AZ15AKD-1
AZ15AKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型
20
60
单轴
24 VDC
AZ24AKD-1
AZ24AKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型
28
54.5
单轴
24 VDC
AZ26AKD-1
AZ26AKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型
28
74
单轴
24 VDC
AZ46AKD-1
AZ46AKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型
42
70
单轴
DC24/48V
AZ46MKD-1
AZ46MKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型带电磁制动
42
101
单轴
DC24/48V
AZ66AKD-1
AZ66AKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型
60
72
单轴
DC24/48V
AZ66MKD-1
AZ66MKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型带电磁制动
60
118
单轴
DC24/48V
AZ69AKD-1
AZ69AKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型
60
97.5
单轴
DC24/48V
AZ69MKD-1
AZ69MKD-1
AZ系列 DC电源输入型
标准型带电磁制动
60
143.5
单轴
DC24/48V
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表