目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FER155 - FER 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FER 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fer_series/fer155_asmtab.prj},{NB=FER155D-L1-3-S2-P2-22-110-145-M8x20-72/M},{RT=FER155},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{C3=22},{C1=145},{C2=M8x20},{MOTOR=M},{ROT=342},{RIS=3000},{MIS=6000},{UB=≤2},{PB=≤4},{SB=≤6},{TR=50},{ARF=9400},{AAF=4000},{AAF2=4700},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≤95%},{WEIGHT=24.5},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤65},{MOI=23.40},{PPATH=fer155/assemblies/fer155_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
C11
[mm]
C12
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
UB
超精密背隙 (P0)
ⁿ/ₐ
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
[N]
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
[N]
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FER155D-L1-3-S2-P2-22-110...
FER155
1 : 单级 (L1)
3
72.0
Φ110
11.0
130
173.0
338.0
19.5
150.0
227.25
M
342
1026
3000
6000
≤2
≤4
≤6
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L1-4-S2-P2-22-110...
FER155
1 : 单级 (L1)
4
72.0
Φ110
11.0
130
173.0
338.0
19.5
150.0
227.25
M
542
1626
3000
6000
≤2
≤4
≤6
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L1-5-S2-P2-22-110...
FER155
1 : 单级 (L1)
5
72.0
Φ110
11.0
130
173.0
338.0
19.5
150.0
227.25
M
650
1950
3000
6000
≤2
≤4
≤6
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L1-6-S2-P2-22-110...
FER155
1 : 单级 (L1)
6
72.0
Φ110
11.0
130
173.0
338.0
19.5
150.0
227.25
M
600
1800
3000
6000
≤2
≤4
≤6
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L1-7-S2-P2-22-110...
FER155
1 : 单级 (L1)
7
72.0
Φ110
11.0
130
173.0
338.0
19.5
150.0
227.25
M
550
1650
3000
6000
≤2
≤4
≤6
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L1-8-S2-P2-22-110...
FER155
1 : 单级 (L1)
8
72.0
Φ110
11.0
130
173.0
338.0
19.5
150.0
227.25
M
542
1626
3000
6000
≤2
≤4
≤6
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L1-10-S2-P2-22-11...
FER155
1 : 单级 (L1)
10
72.0
Φ110
11.0
130
173.0
338.0
19.5
150.0
227.25
M
650
1950
3000
6000
≤2
≤4
≤6
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L1-14-S2-P2-22-11...
FER155
1 : 单级 (L1)
14
72.0
Φ110
11.0
130
173.0
338.0
19.5
150.0
227.25
M
550
1650
3000
6000
≤2
≤4
≤6
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L1-20-S2-P2-22-11...
FER155
1 : 单级 (L1)
20
72.0
Φ110
11.0
130
173.0
338.0
19.5
150.0
227.25
M
450
1350
3000
6000
≤2
≤4
≤6
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L2-12-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
12
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
342
1026
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L2-15-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
15
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
342
1026
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L2-20-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
20
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
342
1026
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L2-25-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
25
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
650
1950
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L2-30-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
30
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
342
1026
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L2-35-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
35
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
650
1950
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L2-40-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
40
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
542
1626
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L2-50-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
50
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
650
1950
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L2-60-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
60
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
600
1800
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FER155D-L2-70-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
70
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
650
1950
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L2-80-S2-P2-19-11...
FER155
2 : 双级 (L2)
80
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
542
1626
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L2-100-S2-P2-19-1...
FER155
2 : 双级 (L2)
100
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
650
1950
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L2-120-S2-P2-19-1...
FER155
2 : 双级 (L2)
120
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
600
1800
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L2-140-S2-P2-19-1...
FER155
2 : 双级 (L2)
140
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
550
1650
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L2-160-S2-P2-19-1...
FER155
2 : 双级 (L2)
160
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
500
1500
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FER155D-L2-200-S2-P2-19-1...
FER155
2 : 双级 (L2)
200
64.0
Φ110
10.0
130
205.5
364.5
19.5
135.5
213.00
M
450
1350
3000
6000
≤4
≤7
≤9
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表