Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27806 - 带减振器的铰接脚杯
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27806.prj},{NB=27806-120_0_8},{D=60},{D3=50.0},{H1=42},{H2=8},{T=18},{SW=30},{BELASTUNG=0.705},{GEW=0.3623},{EAN=4059495259352},{H3X1=8},{H3X2=6.8},{H3X3=5.9},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TYP1=1},{XA=27.6},{XB=27.0},{XC=28.5},{XD=8.0},{XE=6.0},{XF=15.0},{XG=26.0},{XH=29.8},{XI=12.0},{XJ=8.5},{XK=26.9},{XL=12.2},{XM=1.5},{XN=15.0},{BEST=27806-120},{MATERIAL=Stahl},{D1=M 20},{H=50},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{XW=0,[-$XN.:$XN.]},{XH3=$H3X1.,[$H3X3.:$H3X1.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{W=0},{H3=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
负载能力(压力 .4 N/mm²)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27806-110
27806-110
钢制
M 10
32
30.5
30
22
5
10
17
0.212
0.0545
Yes
73181900
4059495259321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27806-112
27806-112
钢制
M 12
40
30.5
34
26
6
12
19
0.212
0.1086
Yes
73181900
4059495259338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27806-116
27806-116
钢制
M 16
50
40.5
40
32
7
14
24
0.435
0.1925
Yes
73181900
4059495259345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27806-120
27806-120
钢制
M 20
60
50.0
50
42
8
18
30
0.705
0.3623
Yes
73181900
4059495259352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27806-310
27806-310
不锈钢
M 10
32
30.5
30
22
5
10
17
0.212
0.0532
Yes
73181600
4059495259369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27806-312
27806-312
不锈钢
M 12
40
30.5
34
26
6
12
19
0.212
0.1071
Yes
73181600
4059495259376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27806-316
27806-316
不锈钢
M 16
50
40.5
40
32
7
14
24
0.435
0.1975
Yes
73181600
4059495259383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27806-320
27806-320
不锈钢
M 20
60
50.0
50
42
8
18
30
0.705
0.3627
Yes
73181600
4059495259390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表