Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27892 - 多角铰链,带沉孔,长型
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27892_asmtab.prj},{NB=27892-006300610},{BEST=27892-00630061},{W=0},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{OBFLGK=verzinkt},{A=51},{A1=12},{A2=36},{B=85},{B1=61},{D=10.2},{D1=6},{D2=5.2},{D3=9.7},{H=23},{H1=12},{T1=8},{T2=4},{GEW=0.0888},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059495335605},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1},{PPATH=27892_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
Durchmesser6
[mm]
D2
Durchmesserd
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
T2
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
27892-00630061
27892-00630061
压铸锌
镀锌
51
12
36
85
61
10.2
6
5.2
9.7
23
12
8
4
0.0888
Yes
83021090
4059495335605
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27892-10630061
27892-10630061
压铸锌
高光泽镀铬
51
12
36
85
61
10.2
6
5.2
9.7
23
12
8
4
0.1114
Yes
83021090
4059495335612
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27892-20630061
27892-20630061
压铸锌
经喷涂处理
51
12
36
85
61
10.2
6
5.2
9.7
23
12
8
4
0.1103
Yes
83021090
4059495505442
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表