Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20200 - 配备导轨的气动龙门模块
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20200_asmtab.prj},{NB=20200-1065X0500},{GR=65},{A=42},{B=65},{B1=75},{C1=8.1},{C2=2.5},{C3=6.8},{D1=10},{E=50},{E1=15},{E2=20},{H=70},{H1=69.5},{H2=11.5},{H3=21.5},{L=175},{L1=110},{L2=27},{L3=87.5},{L4=17.0},{N=4},{P1=8.5},{P2=0.0},{P3=8.5},{P4=25.8},{S1=40.0},{GEW=0.0390},{KK=150.0},{ZY=18.0},{LVD=18.0},{MX=155.0},{MY=260.0},{MZ=260.0},{F1=460.0},{F2=610.0},{F3=610.0},{F4=610.0},{EAN=0},{NDM=5.000},{KDM=0.000},{NDM1=5.0},{NDM2=8.0},{NDM3=16.000},{SW=14.0},{SW1=17.0},{XA=17.000},{XB=15.500},{XC=14.000},{XD=8.500},{XE=11.500},{XF=24.000},{XG=34.000},{XH=12.200},{XI=2.000},{XJ=16.500},{XK=44.700},{XL=8.200},{XM=24.000},{XN=10.000},{TYP=1.000},{XO=15.500},{XP=15.000},{BEST=20200-1065X0500},{D2=M 5},{S=500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
总宽度
[mm]
C1
宽度
[mm]
C2
间距
[mm]
C3
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
N
孔数
ⁿ/ₐ
P
螺纹
ⁿ/ₐ
P1
间距
[mm]
P2
间距
[mm]
P3
间距
[mm]
P4
间距
[mm]
S1
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
GEWH
重量约 kg/100 行程
[kg]
KK
6 bar 压力下的活塞力
[N]
ZY
气缸 Ø
[mm]
LVD
6 bar 下每 10 mm 程耗气量(ccm)
[ccm]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
F1
力
[N]
F2
力
[N]
F3
力
[N]
F4
力
[N]
PASSSD
合适的缓冲器
[mm]
PASSNS
合适的接近开关
[mm]
PASSSV
合适的连接器
[mm]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
X
订货号
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
[mm]
VERS
版本
[mm]
NDM
公称直径
[mm]
KDM
小径
[mm]
NDM1
公称直径
[mm]
NDM2
公称直径
[mm]
NDM3
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
LX
Länge + Hub
ⁿ/ₐ
XA
间距
[mm]
XB
间距
[mm]
XC
间距
[mm]
XD
间距
[mm]
XE
间距
[mm]
XF
宽度
[mm]
XG
长度
[mm]
XH
宽度
[mm]
XI
高度
[mm]
XJ
高度
[mm]
XK
间距
[mm]
XL
宽度
[mm]
XM
高度
[mm]
XN
宽度
[mm]
TYP
Zuordnung P
[mm]
XO
间距
[mm]
XP
高度
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20200-1065X0500
20200-1065X0500
65
42
65
75
8.1
2.5
6.8
10
M 5
50
15
20
70
69.5
11.5
21.5
175
110
27
87.5
17.0
4
M 5
8.5
0.0
8.5
25.8
40.0
0.0390
0,580
150.0
18.0
18.0
155.0
260.0
260.0
460.0
610.0
610.0
610.0
26300-1210010
20910-030
20950-010X2000
Yes
84662080
0
20200-1065
NORELEM,
1
5.000
0.000
5.0
8.0
16.000
14.0
17.0
[500:5000]
17.000
15.500
14.000
8.500
11.500
24.000
34.000
12.200
2.000
16.500
44.700
8.200
24.000
10.000
1.000
15.500
15.000
20200_schb.prj
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20200-1090X0500
20200-1090X0500
90
67
90
100
8.1
2.5
6.8
10
M 6
65
25
25
85
84.5
25.0
35.0
235
150
32
117.5
25.5
4
G 1/8
9.0
23.0
29.5
37.5
64.5
0.0390
0,800
250.0
25.0
35.0
310.0
410.0
410.0
560.0
750.0
750.0
750.0
26300-1415010
20910-030
20950-010X2000
Yes
84662080
0
20200-1090
NORELEM,
2
9.728
8.566
6.0
8.0
16.000
14.0
17.0
[0:5000/1]
17.000
18.500
25.000
11.000
11.000
32.500
40.000
16.900
2.000
27.800
61.900
12.900
37.500
14.000
2.000
17.000
22.000
20200_schb.prj
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20200-1115X0500
20200-1115X0500
115
97
125
135
10.0
5.0
8.5
13
M 8
90
20
30
115
114.5
25.0
44.8
305
220
32
152.5
25.5
6
G 1/8
15.5
19.5
40.0
60.0
62.5
0.0390
1,420
640.0
40.0
88.0
1570.0
2270.0
2270.0
1550.0
2070.0
2070.0
2070.0
26300-2015016
20910-030
20950-010X2000
Yes
84662080
0
20200-1115
NORELEM,
3
9.728
8.566
8.0
8.0
20.000
14.0
17.0
[0:5000/1]
21.000
23.000
37.000
14.000
13.000
37.000
45.000
13.500
2.000
32.000
99.000
9.100
48.000
14.000
2.000
17.000
22.000
20200_schb.prj
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表