Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20050 - 配备导轨的气动升降台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20050_1_asmtab.prj},{NB=20050-6025_0},{A1=38},{B=60},{E=48},{H=104},{T=2.0},{GEW=1.1510},{KOM=1.000},{AA=104.000},{BB=60.000},{CCC=12.000},{CC=12.000},{EE=30.000},{F=92.000},{FF=92.000},{GG=48.000},{HH=2.000},{K=10.000},{KKK=10.000},{L=6.000},{D1=6.000},{M=9.000},{N=6.000},{NO=6.000},{O=10.000},{OO=10.000},{PP=78.000},{NDR=6.000},{KDR=4.000},{VERS=1.000},{EAN=4059495277868},{BEST=20050-6025},{GR=6},{S=25},{A=30},{A2=38},{A3=17.5},{A4=14},{B1=78},{D=10},{D2=M6},{D3=M14 x 1},{H1=12},{H2=12},{P=6},{P1=16},{P2=18},{T1=9},{KK=185},{RKRAFT=175},{ZYLINDER=25},{LVD=23.8},{PASSSD=26310-1410012},{PASSNS=20915-020},{PASSSV=20950-0102000},{M1=33},{M2=33},{M3=56},{S1=33 + S/2 (Hub)},{S2=11},{S3=17},{HUB=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
A
[mm]
A1
Länge D
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
宽度 B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
D2
Gewinde J
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
E
Breite G
[mm]
H
长度 A
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
T
Tief H
[mm]
T1
[mm]
KK
6 bar 压力下的活塞力
[N]
RKRAFT
Rückzugskraft bei 6 bar
[N]
ZYLINDER
Zylinder Ø
[mm]
LVD
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
[ccm]
PASSSD
passender Stoßdämpfer
ⁿ/ₐ
PASSNS
passender Näherungsschalter
ⁿ/ₐ
PASSSV
passender Steckverbinder
ⁿ/ₐ
M1
[Nm]
M2
[Nm]
M3
[Nm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
TRAGZD
额定负载 动态
[N]
TRAGZS
额定负载
[N]
GEW
重量约
[kg]
NO
[mm]
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20050-6025
20050-6025
6
25
30
38
38
17.5
14
60
78
10
M6
M14 x 1
48
104
12
12
6
16
18
2.0
9
185
175
25
23.8
26310-1410012
20915-020
20950-0102000
33
33
56
33 + S/2 (Hub)
11
17
2600
2600
1.1510
6.000
4059495277868
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20050-6050
20050-6050
6
50
30
63
38
17.5
14
60
78
10
M6
M14 x 1
48
129
12
12
6
16
18
2.1
9
185
175
25
47.7
26310-1410012
20915-020
20950-0102000
33
33
56
45 + S/2 (Hub)
11
17
2600
2600
1.3200
6.500
4059495218861
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表