Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20000 - 配备两个圆导轨的导杆气缸
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20000.prj},{NB=20000-221500},{GR=2},{A=55},{A1=20},{A2=21},{B=82},{D=12},{D1=6},{D2=5},{D4=10},{D5=5.4},{E=30},{E1=45},{E2=15},{E3=5},{E4=6},{E5=5},{E6=11},{E7=50},{H=64},{H1=60},{H2=40},{H3=23},{L=434},{L1=210},{L2=16},{L3=21},{N=8},{P1=9.9},{T=5.7},{F1=0.045},{F2=0.160},{KK=250},{ZY=25},{LVD=140.0},{GEW=3.0200},{EAN=4059495218410},{SW=13.0},{SW1=17.0},{SW2=4.0},{NDM=5.0},{NDM1=9.728},{KDM=8.566},{NDM2=8.000},{XA=18.0},{XB=12.000},{XC=13.000},{XD=11.000},{XE=35.000},{XF=40.000},{XG=30.000},{CMAX=150.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{ANZ1=3.000},{ANZ2=2.000},{BEST=20000-22150},{D3=M 5},{P=G 1/8},{PASSSD=2630-1415010},{PASSNS=20910-030},{PASSSV=20950-030X2000},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
间距
[mm]
E3
间距
[mm]
E4
间距
[mm]
E5
间距
[mm]
E6
间距
[mm]
E7
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
N
孔数
ⁿ/ₐ
P
空气接口
ⁿ/ₐ
P1
间距
[mm]
T
间距
[mm]
F1
力
[kN]
F2
力
[kN]
KK
6 bar 压力下的活塞力
[N]
ZY
气缸 Ø
[mm]
LVD
Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm)
[ccm]
PASSSD
合适的连接器
ⁿ/ₐ
PASSNS
合适的接近开关
ⁿ/ₐ
PASSSV
合适的连接器
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20000-21040
20000-21040
1
40
15
16
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
50
45
30
19
180
96
12
10
2
M 5
9.3
3.0
0.140
0.380
100
16
11.3
2630-1415010
20910-010X5000
-
0.9031
Yes
84123900
4059495218342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-21060
20000-21060
1
40
15
16
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
50
45
30
19
220
116
12
10
4
M 5
9.3
3.0
0.090
0.260
100
16
17.0
2630-1415010
20910-020
20950-030X2000
1.0500
Yes
84123900
4059495218359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-21080
20000-21080
1
40
15
16
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
50
45
30
19
260
136
12
10
6
M 5
9.3
3.0
0.050
0.180
100
16
2.6
2630-1415010
20910-020
20950-030X2000
1.2000
Yes
84123900
4059495218366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-21100
20000-21100
1
40
15
16
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
50
45
30
19
300
156
12
10
8
M 5
9.3
3.0
0.025
0.125
100
16
28.3
2630-1415010
20910-020
20950-030X2000
1.3000
Yes
84123900
4059495218373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-22060
20000-22060
2
55
20
21
82
12
6
5
M 5
10
5.4
30
45
15
5
6
5
11
50
64
60
40
23
254
120
16
21
2
G 1/8
9.9
5.7
0.030
0.610
250
25
56.0
2630-1415010
20910-020
20950-030X2000
2.0500
Yes
84123900
4059495218380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-22090
20000-22090
2
55
20
21
82
12
6
5
M 5
10
5.4
30
45
15
5
6
5
11
50
64
60
40
23
314
150
16
21
4
G 1/8
9.9
5.7
0.160
0.350
250
25
84.0
2630-1415010
20910-030
20950-030X2000
2.4000
Yes
84123900
4059495218397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-22120
20000-22120
2
55
20
21
82
12
6
5
M 5
10
5.4
30
45
15
5
6
5
11
50
64
60
40
23
374
180
16
21
6
G 1/8
9.9
5.7
0.080
0.240
250
25
112.0
2630-1415010
20910-030
20950-030X2000
2.7000
Yes
84123900
4059495218403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-22150
20000-22150
2
55
20
21
82
12
6
5
M 5
10
5.4
30
45
15
5
6
5
11
50
64
60
40
23
434
210
16
21
8
G 1/8
9.9
5.7
0.045
0.160
250
25
140.0
2630-1415010
20910-030
20950-030X2000
3.0200
Yes
84123900
4059495218410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-23080
20000-23080
3
70
25
26
100
16
8
6
M 6
11
6.7
40
50
20
5
6
6
14
70
77
70
50
26
300
140
20
20
2
G 1/8
9.5
5.0
0.460
0.840
407
32
118.0
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
4.8000
Yes
84123900
4059495218427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-23120
20000-23120
3
70
25
26
100
16
8
6
M 6
11
6.7
40
50
20
5
6
6
14
70
77
70
50
26
380
180
20
20
4
G 1/8
9.5
5.0
0.240
0.520
407
32
178.0
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
4.4000
Yes
84123900
4059495218434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-23160
20000-23160
3
70
25
26
100
16
8
6
M 6
11
6.7
40
50
20
5
6
6
14
70
77
70
50
26
460
220
20
20
6
G 1/8
9.5
5.0
0.120
0.320
407
32
236.0
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
5.0300
Yes
84123900
4059495218441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-23200
20000-23200
3
70
25
26
100
16
8
6
M 6
11
6.7
40
50
20
5
6
6
14
70
77
70
50
26
540
260
20
20
8
G 1/8
9.5
5.0
0.070
0.200
407
32
295.0
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
6.9000
Yes
84123900
4059495218458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-25120
20000-25120
5
104
38
39
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
112
100
76
35
420
204
25
23
2
G 1/4
14.0
7.0
0.750
1.080
660
40
354.6
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
14.3000
Yes
84123900
4059495218465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-25180
20000-25180
5
104
38
39
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
112
100
76
35
540
264
25
23
4
G 1/4
14.0
7.0
0.420
0.700
660
40
531.8
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
13.8000
Yes
84123900
4059495218472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-25240
20000-25240
5
104
38
39
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
112
100
76
35
660
324
25
23
6
G 1/4
14.0
7.0
0.250
0.480
660
40
709.1
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
19.1000
Yes
84123900
4059495218489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-25300
20000-25300
5
104
38
39
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
112
100
76
35
780
384
25
23
8
G 1/4
14.0
7.0
0.160
0.360
660
40
886.4
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
18.7000
Yes
84123900
4059495218496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表