Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
42209 - UNILOCK 夹紧销 带通孔,系统尺寸 80 mm
norelem
夹紧技术
42000 5 轴模块夹紧系统 138 5 轴模块夹紧系统 50 5 轴模块夹紧系统 80 零点夹持系统
零点夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_42000/nullpunkt_spannsysteme/42209.prj},{NB=42209-140250516},{BEST=42209-140250516},{FORM=A},{D=25},{D1=16.5},{D2=18.5},{D3=14.2},{H=5},{T=12.5},{SW=17},{ANZM=120},{GEW=0.2833},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495464534},{ZGT=Zentrierbolzen Form A},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{NDM=16.000},{XA=9.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
42209-140250516
42209-140250516
A
25
16.5
5
120
0.2833
Yes
84662080
4059495464534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
42209-240250516
42209-240250516
B
25
16.5
5
120
0.2192
Yes
84662080
4059495464541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
42209-340250516
42209-340250516
C
25
16.5
5
120
0.2828
Yes
84662080
4059495464558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表