Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
41183 - 用于定心夹具的 高阶梯定位卡爪,钳口宽度 65 mm
norelem
夹紧技术
41000 3 轴夹具/5 轴夹具 5 轴夹具 NC 夹具 定心夹具
定心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/zentrisch_spanner/41183.prj},{NB=41183-06532},{BEST=41183-06532},{B=38},{B1=8},{B2=11},{B3=11},{H=32},{H1=9.5},{H2=27},{L=65},{L1=34},{GEW=0.3584},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495439648},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
41183-06532
41183-06532
38
8
11
11
32
9.5
27
65
34
0.3584
Yes
84662080
4059495439648
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表