Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
41505-17 - T 型槽螺母 适用于楔形夹具
norelem
夹紧技术
41000 3 轴夹具/5 轴夹具 5 轴夹具 NC 夹具 定心夹具
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/mehrfachspannsysteme/41505-17.prj},{NB=41505-17-07214281},{BEST=41505-17-07214281},{FORM=A},{B=30.0},{B1=40.0},{B2=},{B2X=0.0},{D=M14X1,5},{H=33.0},{H1=14.95},{L=28},{L1=},{L1X=0},{PAS=72},{PASZU=Festbacke ES},{GEW=0.2500},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495816616},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{NDM=14},{ST=1.50},{TAB=0},{TAB1=0},{TAB2=1},{XA=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
PAS
passend für Systembreite
[mm]
PASZU
适用
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
XA
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
41505-17-05010241
41505-17-05010241
A
19.0
26.0
M10
22.0
9.95
24
50
Festbacke ES
0.0753
Yes
84662080
4059495712864
6.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-05010361
41505-17-05010361
C
19.0
26.0
M10
22.0
9.95
36
18
50
Festbacke DS
0.1081
Yes
84662080
4059495712871
6.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-05012241
41505-17-05012241
A
19.0
26.0
M12
22.0
9.95
24
50
Keilspannsegment mit Fest...
0.0600
Yes
84662080
4059495712888
6.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-05012262
41505-17-05012262
B
18.5
26.0
M12
18.0
9.50
26
50
Keilspannsegment doppelse...
0.0650
Yes
84662080
4059495712895
6.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-07214281
41505-17-07214281
A
30.0
40.0
M14X1,5
33.0
14.95
28
72
Festbacke ES
0.2500
Yes
84662080
4059495816616
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-07214533
41505-17-07214533
C
30.0
40.0
M14X1,5
33.0
14.95
53
28
72
Festbacke DS
0.4000
Yes
84662080
4059495816623
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-07216281
41505-17-07216281
A
30.0
40.0
M16
33.0
14.95
28
72
Keilspannsegment mit Fest...
0.2200
Yes
84662080
4059495816630
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-07216302
41505-17-07216302
B
29.5
39.5
M16
28.5
14.50
30
72
Keilspannsegment doppelse...
0.2000
Yes
84662080
4059495816647
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-10014344
41505-17-10014344
D
45.0
56.0
M14X1,5
33.0
14.95
34
100
Festbacke ES / Keilspanns...
0.4000
Yes
84662080
4059495816654
12.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-10014595
41505-17-10014595
E
45.0
56.0
M14X1,5
33.0
14.95
59
30
100
Festbacke DS
0.6500
Yes
84662080
4059495816661
14.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41505-17-10016342
41505-17-10016342
A
44.5
55.5
M16
28.5
14.50
34
100
Keilspannsegment doppelse...
0.4000
Yes
84662080
4059495816678
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表