Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03194 inch - 不锈钢快锁插销
norelem
norelem 英制
03000 inch
快锁插销 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/kugelsperrbolzen/03194_inch.prj},{NB=03194-31COL320},{D=33},{D2=11.50},{D3=19},{L1=8.8},{L2=34.6},{FESTIGKEIT=54},{GEW=0.1238},{EAN=4059495537474},{TAB=1},{TAB1=2.000},{XA=27},{XB=9.8},{XC=5.0},{XD=1.5},{XE=4.04},{XF=30},{XI=3.5},{XJ=10},{XL=31},{XM=23.0},{XN=2.3},{XO=0.3},{XP=53.0},{XQ=0.7},{XR=2.5},{XS=10},{XT=5.0},{XU=0},{XV=4.7},{XW=3},{XX=12.0},{XY=0.5},{XB1=9.5250},{XC1=50.800},{BEST=03194-31COL32},{D1=3/8},{L=2},{L5=59,6},{AUFNAHME=3/8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=NORELEM,},{LX=0},{XPOS='0','verriegeln','1','entriegeln'},{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03194-23CLL08
03194-23CLL08
25
3/16
5.25
14
.5
6.0
26.5
18,7
3/16
13
0.0386
Yes
73182900
4059495537276
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CLL12
03194-23CLL12
25
3/16
5.25
14
.75
6.0
26.5
25,05
3/16
13
0.0393
Yes
73182900
4059495537283
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CLL16
03194-23CLL16
25
3/16
5.25
14
1
6.0
26.5
31,4
3/16
13
0.0416
Yes
73182900
4059495537290
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CLL20
03194-23CLL20
25
3/16
5.25
14
1.25
6.0
26.5
37,75
3/16
13
0.0410
Yes
73182900
4059495537306
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CML08
03194-23CML08
25
1/4
7.20
14
.5
6.9
26.5
19,6
1/4
24
0.0402
Yes
73182900
4059495537313
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CML12
03194-23CML12
25
1/4
7.20
14
.75
6.9
26.5
25,95
1/4
24
0.0865
Yes
73182900
4059495537320
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CML16
03194-23CML16
25
1/4
7.20
14
1
6.9
26.5
32,3
1/4
24
0.0432
Yes
73182900
4059495537337
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CML20
03194-23CML20
25
1/4
7.20
14
1.25
6.9
26.5
38,65
1/4
24
0.0447
Yes
73182900
4059495537344
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CML24
03194-23CML24
25
1/4
7.20
14
1.5
6.9
26.5
45
1/4
24
0.0463
Yes
73182900
4059495537351
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CML28
03194-23CML28
25
1/4
7.20
14
1.75
6.9
26.5
51,35
1/4
24
0.0475
Yes
73182900
4059495537368
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CML32
03194-23CML32
25
1/4
7.20
14
2
6.9
26.5
57,7
1/4
24
0.0490
Yes
73182900
4059495537375
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CNL16
03194-23CNL16
25
5/16
9.50
14
1
7.9
26.5
33,3
5/16
38
0.0478
Yes
73182900
4059495537382
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CNL20
03194-23CNL20
25
5/16
9.50
14
1.25
7.0
26.5
39,65
5/16
38
0.0501
Yes
73182900
4059495537399
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CNL24
03194-23CNL24
25
5/16
9.50
14
1.5
7.0
26.5
46
5/16
38
0.0525
Yes
73182900
4059495537405
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CNL28
03194-23CNL28
25
5/16
9.50
14
1.75
7.0
26.5
52,35
5/16
38
0.0548
Yes
73182900
4059495537412
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-23CNL32
03194-23CNL32
25
5/16
9.50
14
2
7.0
26.5
58,7
5/16
38
0.0572
Yes
73182900
4059495537429
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-31COL16
03194-31COL16
33
3/8
11.50
19
1
8.8
34.6
34,2
3/8
54
0.1067
Yes
73182900
4059495537436
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-31COL20
03194-31COL20
33
3/8
11.50
19
1.25
8.8
34.6
40,55
3/8
54
0.1132
Yes
73182900
4059495537443
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-31COL24
03194-31COL24
33
3/8
11.50
19
1.5
8.8
34.6
46,9
3/8
54
0.1135
Yes
73182900
4059495537450
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-31COL28
03194-31COL28
33
3/8
11.50
19
1.75
8.8
34.6
53,25
3/8
54
0.1216
Yes
73182900
4059495537467
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-31COL32
03194-31COL32
33
3/8
11.50
19
2
8.8
34.6
59,6
3/8
54
0.1238
Yes
73182900
4059495537474
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-31CUL16
03194-31CUL16
33
7/16
13.00
19
1
9.7
34.6
35,1
7/16
74
0.1136
Yes
73182900
4059495537627
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-31CUL20
03194-31CUL20
33
7/16
13.00
19
1.25
9.7
34.6
41,45
7/16
74
0.1184
Yes
73182900
4059495537634
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-31CUL24
03194-31CUL24
33
7/16
13.00
19
1.5
9.7
34.6
47,8
7/16
74
0.1231
Yes
73182900
4059495537641
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03194-31CUL28
03194-31CUL28
33
7/16
13.00
19
1.75
9.7
34.6
54,15
7/16
74
0.1310
Yes
73182900
4059495537658
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表