Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03058 inch - 弹簧柱塞,带内六角和 POM 顶销,不锈钢
norelem
norelem 英制
03000 inch
弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03058_inch.prj},{NB=03058-AJ0},{BEST=03058-AJ},{POS=0},{D=1/4-28},{D1=2.7},{L=20},{H=2.5},{T=2.5},{T1=1.0},{N=1.0},{S=5/64},{SX=1.984},{F1=7.0},{F2=20},{BESTMS=03040-906},{GEW=0.0029},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495616216},{FILTER=NORELEM,},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=2},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=0},{NDM1=0.2500},{TYP3=3},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=INCH},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03058-AG
03058-AG
8-36
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
4059495616209
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03058-AE
03058-AE
8-32
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0003
Yes
73181520
4059495616193
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03058-A1
03058-A1
10-32
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1/16
6.0
20
0.0014
Yes
73181520
4059495616131
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03058-AJ
03058-AJ
1/4-28
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0029
Yes
73181520
4059495616216
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03058-A2
03058-A2
1/4-20
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0025
Yes
73181520
4059495616148
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03058-A3
03058-A3
5/16-18
3.5
22
3.0
1.4
1.2
3/32
9.0
35
0.0046
Yes
73181520
4059495616155
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03058-A4
03058-A4
3/8-16
4.0
22
3.0
1.4
1.6
1/8
9.0
35
0.0069
Yes
73181520
4059495616162
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03058-A5
03058-A5
1/2-13
6.0
28
4.0
2.0
2.0
5/32
10.0
55
0.0158
Yes
73181520
4059495616179
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03058-A6
03058-A6
5/8-11
7.5
32
5.0
2.5
2.5
3/16
45.0
100
0.0296
Yes
73181520
4059495616186
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表