Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03056 inch - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
norelem 英制
03000 inch
弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03056_inch.prj},{NB=03056-A20},{D1=2.7},{L=20},{L1=7},{H=2.5},{T=2.5},{T1=1.0},{N=1.0},{SX=1.984},{F1=6},{F2=17},{DREHMOMENTEIN=0.45},{DREHMOMENTAUS=0.22},{GEW=0.0036},{EAN=4059495530253},{TAB=2},{TYP=2},{NDM=0},{NDM1=0.2500},{TYP1=1},{TYP2=2},{XA=0.75},{XB=10.50},{XC=2.00},{XD=0.75},{BEST=03056-A2},{AUSF=Standard Federkraft},{D=1/4-20},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=5/64},{BESTMS=03040-906},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03056-A1
03056-A1
标准弹簧弹力
10-32
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1/16
5
17
0.12
0.08
0.0016
Yes
73181520
4059495530246
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03056-AJ
03056-AJ
标准弹簧弹力
1/4-28
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
6
17
0.45
0.22
0.0033
Yes
73181520
4059495530307
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03056-A2
03056-A2
标准弹簧弹力
1/4-20
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
6
17
0.45
0.22
0.0036
Yes
73181520
4059495530253
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03056-A3
03056-A3
标准弹簧弹力
5/16-18
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
3/32
7
29
1.05
0.37
0.0055
Yes
73181520
4059495530260
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03056-A4
03056-A4
标准弹簧弹力
3/8-16
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
1/8
8
31
1.30
0.60
0.0079
Yes
73181520
4059495530277
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03056-A5
03056-A5
标准弹簧弹力
1/2-13
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
5/32
10
47
2.00
1.30
0.0183
Yes
73181520
4059495530284
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03056-A6
03056-A6
标准弹簧弹力
5/8-11
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
3/16
45
100
3.90
3.00
0.0331
Yes
73181520
4059495530291
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表