Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03051 inch - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
norelem 英制
03000 inch
弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03051_inch.prj},{NB=03051-A60},{D1=7.5},{L=32},{L1=14},{H=5.0},{T=6.0},{T1=2.5},{N=2.5},{SX=4.762},{F1=45},{F2=100},{DREHMOMENTEIN=3.90},{DREHMOMENTAUS=3.00},{GEW=0.0287},{EAN=4059495530222},{NDM=0},{NDM1=0.6250},{TYP1=2},{XA=1.60},{XB=20.50},{XC=4.00},{XD=1.80},{TAB=2},{TAB1=2},{TYP=2},{BEST=03051-A6},{AUSF=Standard Federkraft},{D=5/8-11},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=3/16},{BESTMS=03040-9016},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge},{ZGT1=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03051-A1
03051-A1
标准弹簧弹力
10-32
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1/16
6
20
0.12
0.08
0.0015
Yes
73181520
4059495530178
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-AJ
03051-AJ
标准弹簧弹力
1/4-28
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
7
20
0.45
0.22
0.0028
Yes
73181520
4059495530239
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-A2
03051-A2
标准弹簧弹力
1/4-20
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
7
20
0.45
0.22
0.0028
Yes
73181520
4059495530185
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-A3
03051-A3
标准弹簧弹力
5/16-18
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
3/32
9
35
1.05
0.37
0.0048
Yes
73181520
4059495530192
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-A4
03051-A4
标准弹簧弹力
3/8-16
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
1/8
9
35
1.30
0.60
0.0068
Yes
73181520
4059495530208
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-A5
03051-A5
标准弹簧弹力
1/2-13
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
5/32
10
55
2.00
1.30
0.0158
Yes
73181520
4059495530215
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-A6
03051-A6
标准弹簧弹力
5/8-11
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
3/16
45
100
3.90
3.00
0.0287
Yes
73181520
4059495530222
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-1A1
03051-1A1
轻弹簧弹力
10-32
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1/16
3
10
0.12
0.08
0.0014
Yes
73181520
4059495530109
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-1AJ
03051-1AJ
轻弹簧弹力
1/4-28
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
3
9
0.45
0.22
0.0029
Yes
73181520
4059495530161
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-1A2
03051-1A2
轻弹簧弹力
1/4-20
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
3
9
0.45
0.22
0.0026
Yes
73181520
4059495530116
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-1A3
03051-1A3
轻弹簧弹力
5/16-18
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
3/32
4
16
1.05
0.37
0.0045
Yes
73181520
4059495530123
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-1A4
03051-1A4
轻弹簧弹力
3/8-16
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
1/8
4
16
1.30
0.60
0.0067
Yes
73181520
4059495530130
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-1A5
03051-1A5
轻弹簧弹力
1/2-13
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
5/32
5
27
2.00
1.30
0.0158
Yes
73181520
4059495530147
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-1A6
03051-1A6
轻弹簧弹力
5/8-11
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
3/16
20
45
3.90
3.00
0.0285
Yes
73181520
4059495530154
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03001 inch - 弹簧柱塞 顶珠/一字槽,LONG-LOK螺纹锁
norelem
30.05.2024
03056 inch - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
03000 inch - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,钢制
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表