Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03036 inch - 带有内六角螺栓和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
norelem 英制
03000 inch
弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03036_inch.prj},{NB=03036-A60},{D1=10.0},{L=33},{L1=14},{H=3.5},{SX=7.937},{F1=65.0},{F2=125},{DREHMOMENTEIN=3.90},{DREHMOMENTAUS=3.00},{GEW=0.0293},{EAN=4059495615578},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=2},{NDM=0},{XK=15.875},{NDM1=0.6250},{XA=8.00},{XB=11.10},{XC=1.00},{XD=20.00},{XE=1.50},{XF=1.60},{XG=22.50},{XH=1.80},{XI=4.00},{XJ=14.00},{BEST=03036-A6},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Standard},{D=5/8-11},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=5/16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03036-AJ
03036-AJ
不锈钢
标准型
1/4-28
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
1/8
9.0
13
0.44
0.21
0.0021
Yes
73181520
4059495615585
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-A2
03036-A2
不锈钢
标准型
1/4-20
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
1/8
9.0
13
0.44
0.21
0.0019
Yes
73181520
4059495615530
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-A3
03036-A3
不锈钢
标准型
5/16-18
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
5/32
15.0
30
1.10
0.38
0.0035
Yes
73181520
4059495615547
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-A4
03036-A4
不锈钢
标准型
3/8-16
6.0
23
9
约两个螺牙
2.0
3/16
20.0
35
1.30
0.60
0.0066
Yes
73181520
4059495615554
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-A5
03036-A5
不锈钢
标准型
1/2-13
8.0
26
10
约两个螺牙
2.5
7/32
30.0
55
2.00
1.30
0.0140
Yes
73181520
4059495615561
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-A6
03036-A6
不锈钢
标准型
5/8-11
10.0
33
14
约两个螺牙
3.5
5/16
65.0
125
3.90
3.00
0.0293
Yes
73181520
4059495615578
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-2AJ
03036-2AJ
不锈钢
加强弹簧弹力
1/4-28
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
1/8
28.0
40
0.44
0.21
0.0021
Yes
73181520
4059495615523
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-2A2
03036-2A2
不锈钢
加强弹簧弹力
1/4-20
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
1/8
28.0
40
0.44
0.21
0.0019
Yes
73181520
4059495615479
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-2A3
03036-2A3
不锈钢
加强弹簧弹力
5/16-18
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
5/32
47.0
73
1.10
0.38
0.0036
Yes
73181520
4059495615486
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-2A4
03036-2A4
不锈钢
加强弹簧弹力
3/8-16
6.0
23
9
约两个螺牙
2.0
3/16
66.0
100
1.30
0.60
0.0066
Yes
73181520
4059495615493
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-2A5
03036-2A5
不锈钢
加强弹簧弹力
1/2-13
8.0
26
10
约两个螺牙
2.5
7/32
66.0
120
2.00
1.30
0.0147
Yes
73181520
4059495615509
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-2A6
03036-2A6
不锈钢
加强弹簧弹力
5/8-11
10.0
33
14
约两个螺牙
3.5
5/16
90.0
180
3.90
3.00
0.0289
Yes
73181520
4059495615516
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表