Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03001 inch - 弹簧柱塞 顶珠/一字槽,LONG-LOK螺纹锁
norelem
norelem 英制
03000 inch
弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03001_inch.prj},{NB=03001-A40},{D1=6.0},{L=19},{L1=9},{H=2.0},{N=1.6},{F1=20},{F2=40},{DREHMOMENTEIN=1.36},{DREHMOMENTAUS=0.62},{GEW=0.0055},{EAN=4059495613987},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=2},{TYP3=1},{NDM=0.000},{XJ=9.525},{NDM1=0.3750},{XA=2.0},{XB=1.6},{XC=7.1},{XD=1.0},{XE=3.0},{XF=15.0},{XG=1.10},{XH=9.0},{XI=1.20},{BEST=03001-A4},{MATERIAL=Stahl},{AUS=Standard},{D=3/8-16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUS
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03001-AD
03001-AD
钢制
标准型
6-32
1.5
7
4
约两个螺牙
0.4
0.4
2
3
0.10
0.07
0.0003
Yes
73181520
4059495614014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-AG
03001-AG
钢制
标准型
8-36
2.5
9
5
约两个螺牙
0.8
0.6
4
10
0.18
0.12
0.0005
Yes
73181520
4059495614038
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-AE
03001-AE
钢制
标准型
8-32
2.5
9
5
约两个螺牙
0.8
0.6
4
10
0.18
0.12
0.0005
Yes
73181520
4059495614021
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-A1
03001-A1
钢制
标准型
10-32
3.0
12
6
约两个螺牙
0.9
0.8
6
11
0.12
0.08
0.0009
Yes
73181520
4059495613956
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-AJ
03001-AJ
钢制
标准型
1/4-28
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
9
13
0.43
0.21
0.0020
Yes
73181520
4059495614045
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-A2
03001-A2
钢制
标准型
1/4-20
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
9
13
0.43
0.21
0.0018
Yes
73181520
4059495613963
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-A3
03001-A3
钢制
标准型
5/16-18
5.0
16
8
约两个螺牙
1.5
1.2
15
30
1.09
0.37
0.0032
Yes
73181520
4059495613970
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-A4
03001-A4
钢制
标准型
3/8-16
6.0
19
9
约两个螺牙
2.0
1.6
20
40
1.36
0.62
0.0055
Yes
73181520
4059495613987
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-A5
03001-A5
钢制
标准型
1/2-13
8.0
22
10
约两个螺牙
2.5
2.0
30
55
2.03
1.36
0.0120
Yes
73181520
4059495613994
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-A6
03001-A6
钢制
标准型
5/8-11
10.0
24
14
约两个螺牙
3.5
2.5
65
125
3.95
2.95
0.0210
Yes
73181520
4059495614007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-2A1
03001-2A1
钢制
加强弹簧弹力
10-32
3.0
12
6
约两个螺牙
0.9
0.8
19
30
0.12
0.08
0.0008
Yes
73181520
4059495613888
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-2AJ
03001-2AJ
钢制
加强弹簧弹力
1/4-28
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
28
40
0.43
0.21
0.0021
Yes
73181520
4059495613949
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-2A2
03001-2A2
钢制
加强弹簧弹力
1/4-20
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
28
40
0.43
0.21
0.0019
Yes
73181520
4059495613895
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-2A3
03001-2A3
钢制
加强弹簧弹力
5/16-18
5.0
16
8
约两个螺牙
1.5
1.2
47
73
1.09
0.37
0.0035
Yes
73181520
4059495613901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-2A4
03001-2A4
钢制
加强弹簧弹力
3/8-16
6.0
19
9
约两个螺牙
2.0
1.6
66
100
1.36
0.62
0.0060
Yes
73181520
4059495613918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-2A5
03001-2A5
钢制
加强弹簧弹力
1/2-13
8.0
22
10
约两个螺牙
2.5
2.0
66
120
2.03
1.36
0.0126
Yes
73181520
4059495613925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-2A6
03001-2A6
钢制
加强弹簧弹力
5/8-11
10.0
24
14
约两个螺牙
3.5
2.5
90
180
3.95
2.95
0.0219
Yes
73181520
4059495613932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表