Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07332 - 轴的止动垫片,DIN 6799
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07332.prj},{NB=07332-0151},{BEST=07332-0151},{MATERIAL=Edelstahl},{A=1.28},{D1=2-2,5},{D2=1.5},{D3=4.2},{M=0.44},{S=0.4},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182100},{GEW=0.0000},{EAN=4059495378756},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
M
间距
[mm]
S
厚度
[mm]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07332-0230
07332-0230
钢制
1.94
3-4
2.3
6.3
0.64
0.6
Yes
73182100
0.0001
4059495378657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0320
07332-0320
钢制
2.70
4-5
3.2
7.3
0.64
0.6
Yes
73182100
0.0001
4059495378664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0400
07332-0400
钢制
3.34
5-7
4.0
9.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0001
4059495378671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0500
07332-0500
钢制
4.11
6-8
5.0
11.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0002
4059495378688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0600
07332-0600
钢制
5.26
7-9
6.0
12.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0003
4059495378695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0700
07332-0700
钢制
5.84
8-11
7.0
14.3
0.94
0.9
Yes
73182100
0.0004
4059495378701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0800
07332-0800
钢制
6.52
9-12
8.0
16.3
1.05
1.0
Yes
73182100
0.0006
4059495378718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0900
07332-0900
钢制
7.63
10-14
9.0
18.8
1.15
1.1
Yes
73182100
0.0009
4059495378725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-1000
07332-1000
钢制
8.32
11-15
10.0
20.4
1.25
1.2
Yes
73182100
0.0013
4059495378732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-1200
07332-1200
钢制
10.45
13-18
12.0
23.4
1.35
1.3
Yes
73182100
0.0016
4059495378749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0151
07332-0151
不锈钢
1.28
2-2,5
1.5
4.2
0.44
0.4
Yes
73182100
0.0000
4059495378756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0191
07332-0191
不锈钢
1.61
2,5-3
1.9
4.8
0.54
0.5
Yes
73182100
0.0000
4059495378763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0231
07332-0231
不锈钢
1.94
3-4
2.3
6.3
0.64
0.6
Yes
73182100
0.0001
4059495378770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0321
07332-0321
不锈钢
2.70
4-5
3.2
7.3
0.64
0.6
Yes
73182100
0.0001
4059495378787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0401
07332-0401
不锈钢
3.34
5-7
4.0
9.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0001
4059495378794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0501
07332-0501
不锈钢
4.11
6-8
5.0
11.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0002
4059495378800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0601
07332-0601
不锈钢
5.26
7-9
6.0
12.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0003
4059495378817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0701
07332-0701
不锈钢
5.84
8-11
7.0
14.3
0.94
0.9
Yes
73182100
0.0004
4059495378824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0801
07332-0801
不锈钢
6.52
9-12
8.0
16.3
1.05
1.0
Yes
73182100
0.0006
4059495378831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-0901
07332-0901
不锈钢
7.63
10-14
9.0
18.8
1.15
1.1
Yes
73182100
0.0010
4059495378848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-1001
07332-1001
不锈钢
8.32
11-15
10.0
20.4
1.25
1.2
Yes
73182100
0.0012
4059495378855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07332-1201
07332-1201
不锈钢
10.45
13-18
12.0
23.4
1.35
1.3
Yes
73182100
0.0017
4059495378862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表