Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06266 - 滚花轮
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06266.prj},{NB=06266-23127},{D1=63},{D2=22.0},{H=41},{H1=17},{H2=0},{T=18},{L=0},{GEW=0.0383},{EAN=4059495081755},{D3X=0.000},{TYP=1},{TAB=1},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{Z=1.000},{HUSRANI=41.000},{TT=18.000},{ZZ=1.000},{BEST=06266-23127},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{FORM=K},{AUSF=mit Gewindebuchse und Deckel},{GR=3},{D=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06266-1105
06266-1105
-
D
带无盖螺纹轴套
1
M 5
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0161
Yes
73181600
4059495081410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1106
06266-1106
-
D
带无盖螺纹轴套
1
M 6
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0156
Yes
73181600
4059495081427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1108
06266-1108
-
D
带无盖螺纹轴套
1
M 8
40
16.5
30
13
30
14
0
0.0207
Yes
73181600
4059495081434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1208
06266-1208
-
D
带无盖螺纹轴套
2
M 8
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0284
Yes
73181600
4059495081441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1210
06266-1210
-
D
带无盖螺纹轴套
2
M 10
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0259
Yes
73181600
4059495081458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1310
06266-1310
-
D
带无盖螺纹轴套
3
M 10
63
22.0
40
17
40
14
0
0.0382
Yes
73181600
4059495081465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1312
06266-1312
-
D
带无盖螺纹轴套
3
M 12
63
22.0
40
17
40
18
0
0.0532
Yes
73181600
4059495081472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-3106
06266-3106
-
E
带无盖配合衬套
1
6
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0154
Yes
73182900
4059495081762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-3208
06266-3208
-
E
带无盖配合衬套
2
8
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0280
Yes
73182900
4059495081779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-3310
06266-3310
-
E
带无盖配合衬套
3
10
63
22.0
40
17
40
14
0
0.0372
Yes
73182900
4059495081786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-4106
06266-4106
黑色 RAL 7021
H
带配合衬套和盖
1
6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0168
Yes
73182900
4059495081793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-4208
06266-4208
黑色 RAL 7021
H
带配合衬套和盖
2
8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0293
Yes
73182900
4059495081830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-4310
06266-4310
黑色 RAL 7021
H
带配合衬套和盖
3
10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0386
Yes
73182900
4059495081878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2105
06266-2105
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
1
M 5
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0171
Yes
73181600
4059495081489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2106
06266-2106
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
1
M 6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0169
Yes
73181600
4059495081526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2108
06266-2108
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
1
M 8
40
16.5
31
13
0
14
0
0.0218
Yes
73181600
4059495081564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2208
06266-2208
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
2
M 8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0301
Yes
73181600
4059495081601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2210
06266-2210
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
2
M 10
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0279
Yes
73181600
4059495081649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2310
06266-2310
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
3
M 10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0397
Yes
73181600
4059495081687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2312
06266-2312
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
3
M 12
63
22.0
41
17
0
18
0
0.0544
Yes
73181600
4059495081724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5105X10
06266-5105X10
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0162
Yes
73181520
4059495082004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5105X20
06266-5105X20
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0181
Yes
73181520
4059495082011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5105X40
06266-5105X40
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
40
0.0205
Yes
73181520
4059495082028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5106X10
06266-5106X10
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0178
Yes
73181520
4059495082127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5106X20
06266-5106X20
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0197
Yes
73181520
4059495082134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表