Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06158 - 十字旋钮,类似 DIN 6335,不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06158.prj},{NB=06158-4040083},{D1=40},{D2=14},{D6=8.4},{H=26},{H1=0},{H3=14},{T=14},{T1=0},{T4=12},{GEW=0.0567},{EAN=4059495325941},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP3=0},{TYP1=0},{TYP=3},{D4X=0.00000},{XA=60.000},{XB=3.000},{XC=13.500},{XD=3.000},{XE=1.000},{XF=3.000},{XG=3.000},{XH=5.000},{XI=3.000},{XJ=12.000},{XK=1.500},{XL=7.700},{XM=1.500},{XN=12.000},{XO=3.000},{XP=15.200},{XQ=0.000},{BEST=06158-4040083},{FORM=D},{AUSF=Gewinde aufgebohrt},{AUSF1=gestrahlt},{D=M 8},{L=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
型号 1
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06158-2032062
06158-2032062
B
通孔
抛光
6
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0377
Yes
73182900
4059495059150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2040082
06158-2040082
B
通孔
抛光
8
40
14
0.0
26
14
0
0
-
0.0699
Yes
73182900
4059495059167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2050102
06158-2050102
B
通孔
抛光
10
50
18
0.0
34
20
0
0
-
0.1043
Yes
73182900
4059495059174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2063122
06158-2063122
B
通孔
抛光
12
63
20
0.0
42
25
0
0
-
0.1858
Yes
73182900
4059495059181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3032062
06158-3032062
C
盲孔
抛光
6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0389
Yes
73182900
4059495059198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3040082
06158-3040082
C
盲孔
抛光
8
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0566
Yes
73182900
4059495059204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3050102
06158-3050102
C
盲孔
抛光
10
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.0134
Yes
73182900
4059495059211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3063122
06158-3063122
C
盲孔
抛光
12
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.1982
Yes
73182900
4059495059228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4032062
06158-4032062
D
已攻出螺纹
抛光
M 6
32
12
6.4
21
10
11
0
-
0.0352
Yes
73181600
4059495059235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4040082
06158-4040082
D
已攻出螺纹
抛光
M 8
40
14
8.4
26
14
14
0
-
0.0548
Yes
73181600
4059495059242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4050102
06158-4050102
D
已攻出螺纹
抛光
M 10
50
18
10.5
34
20
18
0
-
0.1021
Yes
73181600
4059495059259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4063122
06158-4063122
D
已攻出螺纹
抛光
M 12
63
20
13.0
42
25
22
0
-
0.1829
Yes
73181600
4059495059266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5032062
06158-5032062
E
螺纹盲孔
抛光
M 6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0367
Yes
73181600
4059495059273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5040082
06158-5040082
E
螺纹盲孔
抛光
M 8
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0581
Yes
73181600
4059495059280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5050102
06158-5050102
E
螺纹盲孔
抛光
M 10
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.1116
Yes
73181600
4059495059297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5063122
06158-5063122
E
螺纹盲孔
抛光
M 12
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.2228
Yes
73181600
4059495059303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2032063
06158-2032063
B
通孔
喷丸
6
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0363
Yes
73181600
4059495325859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2040083
06158-2040083
B
通孔
喷丸
8
40
14
0.0
26
14
0
0
-
0.0563
Yes
73181600
4059495325866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2050103
06158-2050103
B
通孔
喷丸
10
50
18
0.0
34
20
0
0
-
0.1070
Yes
73181600
4059495325873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2063123
06158-2063123
B
通孔
喷丸
12
63
20
0.0
42
25
0
0
-
0.1925
Yes
73181600
4059495325880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3032063
06158-3032063
C
盲孔
喷丸
6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0375
Yes
73181600
4059495325897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3040083
06158-3040083
C
盲孔
喷丸
8
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0584
Yes
73181600
4059495325903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3050103
06158-3050103
C
盲孔
喷丸
10
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.1134
Yes
73181600
4059495325910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3063123
06158-3063123
C
盲孔
喷丸
12
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.2021
Yes
73181600
4059495325927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4032063
06158-4032063
D
已攻出螺纹
喷丸
M 6
32
12
6.4
21
10
11
0
-
0.0365
Yes
73181600
4059495325934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表