Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06450 - 锁紧手柄,带保护罩,内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06450_1.prj},{NB=06450-9208186},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19},{H=32.0},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.0821},{EAN=4059495897455},{HX=28.5},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{W4=2.070},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{TYP=1.000},{XA=10.000},{XB=8.000},{XC=1.000},{BEST=06450-9208186}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06450-92061
06450-92061
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-92081
06450-92081
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-93081
06450-93081
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059495897486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-93101
06450-93101
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M10
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059495897486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9206181
06450-9206181
RAL 9005 黑色
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9206182
06450-9206182
橙色 RAL 2004
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9206183
06450-9206183
黄色 RAL 1021
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9206184
06450-9206184
交通红 RAL 3020
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9206185
06450-9206185
绿色 RAL 6032
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9206186
06450-9206186
蓝色 RAL 5017
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9206187
06450-9206187
灰色 RAL 7035
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9206188
06450-9206188
灰色 RAL 7040
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059495897394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9208181
06450-9208181
RAL 9005 黑色
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059495897400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9208182
06450-9208182
橙色 RAL 2004
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059495897417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9208183
06450-9208183
黄色 RAL 1021
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059495897424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9208184
06450-9208184
交通红 RAL 3020
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059495897431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9208185
06450-9208185
绿色 RAL 6032
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059495897448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9208186
06450-9208186
蓝色 RAL 5017
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059495897455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9208187
06450-9208187
灰色 RAL 7035
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059495897462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9208188
06450-9208188
灰色 RAL 7040
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059495897479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9308181
06450-9308181
RAL 9005 黑色
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059495897486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9308182
06450-9308182
橙色 RAL 2004
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059495897493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9308183
06450-9308183
黄色 RAL 1021
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059495897509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9308184
06450-9308184
交通红 RAL 3020
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059495897516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-9308185
06450-9308185
绿色 RAL 6032
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059495897523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表