Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06502 - 曲柄 带安全手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手摇柄, 球柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handkurbeln_kugelkurbeln/06502_asmtab.prj},{NB=06502-23140},{A=125},{D=36},{H=139.0},{H1=82.0},{H2=44.0},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{SW=14},{ZZ=2.000},{GEW=0.2921},{EAN=4059495120010},{XA=28.000},{XB=25.000},{XC=8.000},{XD=16.000},{XE=4.000},{XF=5.000},{XG=24.000},{TYP=18},{BEST=06502-2314},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{GR=3},{D2=-},{D7=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格 1
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D
宽度
[mm]
D2
直径
[mm]
D7
宽度
[mm]
H
长度
[mm]
H1
长度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
B3
毂槽宽度 P9
[mm]
T
毂槽深度
[mm]
SW
内四角
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06502-1108
06502-1108
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
0
0.0
0
0.0948
Yes
39269099
4059495119847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-1110
06502-1110
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
0
0.0
0
0.0948
Yes
39269099
4059495119861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-1210
06502-1210
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
0
0.0
0
0.1270
Yes
39269099
4059495119885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-1212
06502-1212
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
0
0.0
0
0.1573
Yes
39269099
4059495119908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-1312
06502-1312
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3048
Yes
39269099
4059495119922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-1314
06502-1314
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3005
Yes
39269099
4059495119946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-110802
06502-110802
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
2
9.0
0
0.1000
Yes
39269099
4059495119854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-111003
06502-111003
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
3
11.4
0
0.0947
Yes
39269099
4059495119878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-121003
06502-121003
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
3
11.4
0
0.1900
Yes
39269099
4059495119892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-121204
06502-121204
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
4
13.8
0
0.1529
Yes
39269099
4059495119915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-131204
06502-131204
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
4
13.8
0
0.3054
Yes
39269099
4059495119939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-131405
06502-131405
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
5
16.3
0
0.2960
Yes
39269099
4059495119953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-2108
06502-2108
内四角
ohne Querbohrung
1
80
24
-
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
0
0.0
8
0.0760
Yes
39269099
4059495119960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-2110
06502-2110
内四角
ohne Querbohrung
1
80
24
-
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
0
0.0
10
0.0920
Yes
39269099
4059495119977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-2210
06502-2210
内四角
ohne Querbohrung
2
100
29
-
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
0
0.0
10
0.1553
Yes
39269099
4059495119984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-2212
06502-2212
内四角
ohne Querbohrung
2
100
29
-
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
0
0.0
12
0.1497
Yes
39269099
4059495119991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-2312
06502-2312
内四角
ohne Querbohrung
3
125
36
-
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
12
0.3030
Yes
39269099
4059495120003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-2314
06502-2314
内四角
ohne Querbohrung
3
125
36
-
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
14
0.2921
Yes
39269099
4059495120010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-11086
06502-11086
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
M6
84.2
47.5
28.5
13.0
7.5
104
12.7
0
0.0
0
0.0950
Yes
39269099
4059495763156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-11106
06502-11106
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
10 H7
M6
84.2
47.5
28.5
13.0
7.5
104
12.7
0
0.0
0
0.0950
Yes
39269099
4059495763163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-12106
06502-12106
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
10 H7
M6
104.2
58.5
35.5
13.0
7.5
129
15.7
0
0.0
0
0.1270
Yes
39269099
4059495763170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-12126
06502-12126
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
12 H7
M6
104.2
58.5
35.5
13.0
7.5
129
15.7
0
0.0
0
0.1570
Yes
39269099
4059495763187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-13126
06502-13126
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
12 H7
M6
139.0
82.0
44.0
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3050
Yes
39269099
4059495763194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-13146
06502-13146
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
14 H7
M6
139.0
82.0
44.0
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3000
Yes
39269099
4059495763200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06502-1108026
06502-1108026
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
M6
84.2
47.5
28.5
13.0
7.5
104
12.7
2
9.0
0
0.1000
Yes
39269099
4059495763217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06500 - 曲柄,带转动手柄
norelem
30.05.2024
06504 - 铝制曲柄,带安全手柄
norelem
30.05.2024
06470 - 扳手
norelem
30.05.2024
06273 - 铝制手轮,DIN 950
norelem
30.05.2024
03102-10 - 铝制锁柄,带复位弹簧,锁柄向左或向右
norelem
30.05.2024
06490 - 直柄,类似 DIN 469
norelem
30.05.2024
06492 - 铝制手摇柄
norelem
30.05.2024
06263 - 手轮,带转动手柄
norelem
04.06.2024
03076 - 弹簧柱塞,光滑型,自锁式,塑料
norelem
30.05.2024
03102-11 - 铝制垫片,适用于带复位弹簧的锁柄
norelem
30.05.2024
06480 - 曲柄,类似 DIN 468
norelem
30.05.2024
07305 - 大外径垫圈,DIN 9021
norelem
30.05.2024
06895 - 弓形把手
norelem
30.05.2024
06268 - 滚花轮
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表