Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06934 - 折叠式弓形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06934_asmtab.prj},{NB=06934-10020},{BEST=06934-1002},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{POS=0},{AUSF=Wie Form A, Griffsteg zusätzlich mit glattem Kunstoffüberzug},{A=100},{B=18},{D=M10x1},{H=43},{L=118},{TR=500},{GEW=0.1604},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495139906},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10},{MV=8.000},{SV=17.000},{LV=14.000},{EV=18.720},{PPATH=06934_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TR
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06934-1001
06934-1001
Stahl
A
表面经精细打磨和高光泽镀铬处理
100
18
M10x1
43
118
500
0.1580
Yes
73269086
4059495139890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06934-1201
06934-1201
Stahl
A
表面经精细打磨和高光泽镀铬处理
120
18
M10x1
43
138
500
0.1716
Yes
73269086
4059495139920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06934-1801
06934-1801
Stahl
A
表面经精细打磨和高光泽镀铬处理
180
18
M10x1
43
198
500
0.2090
Yes
73269086
4059495139951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06934-1002
06934-1002
Stahl
B
和 A 型相同,另提供光泽塑料涂层的把手
100
18
M10x1
43
118
500
0.1604
Yes
73269086
4059495139906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06934-1202
06934-1202
Stahl
B
和 A 型相同,另提供光泽塑料涂层的把手
120
18
M10x1
43
138
500
0.1741
Yes
73269086
4059495139937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06934-1802
06934-1802
Stahl
B
和 A 型相同,另提供光泽塑料涂层的把手
180
18
M10x1
43
198
500
0.2141
Yes
73269086
4059495139968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06934-1003
06934-1003
Edelstahl
C
不锈钢表面,经光滑打磨处理
100
18
M10x1
43
118
500
0.1605
Yes
73269086
4059495139913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06934-1203
06934-1203
Edelstahl
C
不锈钢表面,经光滑打磨处理
120
18
M10x1
43
138
500
0.1570
Yes
73269086
4059495139944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06934-1803
06934-1803
Edelstahl
C
不锈钢表面,经光滑打磨处理
180
18
M10x1
43
198
500
0.2075
Yes
73269086
4059495139975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表