Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06325-01 - 塑料可转动曲柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手柄, 锥形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06325-01.prj},{NB=06325-01-1408},{GR=4},{D1=25},{D2=18},{L=0.0},{L1=82.5},{L2=12.5},{T=16},{SW=15},{GEW=0.1500},{EAN=4059495483481},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{XX=8.000},{TYP=4},{XA=6.00},{XB=7.00},{XC=3.500},{XD=17.600},{XE=22.000},{XF=9.100},{XG=21.000},{XH=67.100},{XI=4.800},{XJ=0.300},{XK=0.500},{XL=0.50},{XM=1.20},{XN=20.70},{XO=1.20},{XP=0.30},{XQ=75.20},{XR=0.60},{TYP1=1},{BEST=06325-01-1408},{GEWINDEART=Innengewinde},{MATGRU=Stahl},{D=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
MATGRU
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06325-01-104
06325-01-104
外螺纹
钢制
1
M4
14
9
6.0
40.0
5.0
0
8
0.0200
Yes
73181520
4059495483412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-205
06325-01-205
外螺纹
钢制
2
M5
16
11
7.5
49.1
5.1
0
10
0.0350
Yes
73181520
4059495483429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-306
06325-01-306
外螺纹
钢制
3
M6
20
14
9.0
61.4
6.4
0
12
0.0685
Yes
73181520
4059495483436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-408
06325-01-408
外螺纹
钢制
4
M8
25
18
12.0
82.5
12.5
0
15
0.1500
Yes
73181520
4059495483443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-1104
06325-01-1104
内螺纹
钢制
1
M4
14
9
0.0
40.0
5.0
8
8
0.0200
Yes
73181600
4059495483450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-1205
06325-01-1205
内螺纹
钢制
2
M5
16
11
0.0
49.1
5.1
10
10
0.0350
Yes
73181600
4059495483467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-1306
06325-01-1306
内螺纹
钢制
3
M6
20
14
0.0
61.4
6.4
12
12
0.0685
Yes
73181600
4059495483474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-1408
06325-01-1408
内螺纹
钢制
4
M8
25
18
0.0
82.5
12.5
16
15
0.1500
Yes
73181600
4059495483481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-3104
06325-01-3104
外螺纹
不锈钢
1
M4
14
9
6.0
40.0
5.0
0
8
0.0200
Yes
73181600
4059495724638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-3205
06325-01-3205
外螺纹
不锈钢
2
M5
16
11
7.5
49.1
5.1
0
10
0.0350
Yes
73181600
4059495724645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-3306
06325-01-3306
外螺纹
不锈钢
3
M6
20
14
9.0
61.4
6.4
0
12
0.0685
Yes
73181600
4059495724652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-3408
06325-01-3408
外螺纹
不锈钢
4
M8
25
18
12.0
82.5
12.5
0
15
0.1500
Yes
73181600
4059495724669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-2104
06325-01-2104
内螺纹
不锈钢
1
M4
14
9
0.0
40.0
5.0
8
8
0.0200
Yes
73181600
4059495724676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-2205
06325-01-2205
内螺纹
不锈钢
2
M5
16
11
0.0
49.1
5.1
10
10
0.0350
Yes
73181600
4059495724683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-2306
06325-01-2306
内螺纹
不锈钢
3
M6
20
14
0.0
61.4
6.4
12
12
0.0700
Yes
73181600
4059495724690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06325-01-2408
06325-01-2408
内螺纹
不锈钢
4
M8
25
18
0.0
82.5
12.5
16
15
0.1600
Yes
73181600
4059495724706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表