Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04624-20 - 液压旋转杆式夹钳 双 / 单作用,带有弹簧复位
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04624-20_asmtab.prj},{NB=04624-20-401304GESCHLOSSEN},{DK=40},{L=74},{L1=55.0},{L2=9.5},{L3=21.50},{L4=12},{L5=25.00},{B=78},{B1=59.0},{H=50.00},{H1=47.0},{H2=70.00},{H3=17.5},{H4=48.0},{D1=55},{R=24.7},{S=10},{GEW=2.6300},{TYP=1.0},{CX1=8.280},{ROT1=25.250},{XPOS1=20.000},{NDM=12},{LSCHR=80},{BEST=04624-20-401304},{FORM=A},{FORM1=doppelt wirkend},{H5=25},{H6=19},{H7=40},{D=53.0},{G=M12},{G1=M12x18},{SPANNKRAFT=15.9},{SPANNKRAFT1=63.6},{VOL=31.8},{WIRK=15.9},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{EAN=4059495773919},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04624-20_schb.sbl.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
ⁿ/ₐ
L5
长度
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
G
螺纹
[mm]
G1
螺纹
[mm]
R
半径
ⁿ/ₐ
S
行程
ⁿ/ₐ
SPANNKRAFT
夹持力
[KN]
SPANNKRAFT1
夹持力
[KN]
VOL
Volumen
[cm3]
WIRK
有效
[cm3]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
LSCHR
长度
ⁿ/ₐ
04624-20-121304
04624-20-121304
A
双作用
12
26
18.5
3.8
8.80
8
7.50
27
19.5
15.00
21.0
21.00
7.5
21.5
14
11
23
19.4
20
M4
M4x8
10.6
8
1.7
7
1.06
1.77
0.0950
Yes
84122100
4059495773865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
25
04624-20-161304
04624-20-161304
A
双作用
16
32
23.0
4.5
9.50
10
10.00
34
25.0
20.00
26.0
28.00
10.5
26.5
17
13
26
23.0
24
M5
M5x12
14.2
10
2.8
11.3
2.03
2.83
0.2700
Yes
84122100
4059495773872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
35
04624-20-201304
04624-20-201304
A
双作用
20
40
30.0
5.0
13.50
11
12.50
40
30.0
25.00
32.5
35.00
9.0
33.0
17
14
31
29.0
30
M6
M6x10
15.7
10
4.5
18
4.52
4.52
0.5500
Yes
84122100
4059495773889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
40
04624-20-251304
04624-20-251304
A
双作用
25
49
35.5
6.8
14.75
11
15.63
52
38.5
32.25
37.0
43.75
11.5
38.0
20
15
33
35.0
36
M8
M8x12
18.7
8
6.15
24.6
8.82
6.15
0.8600
Yes
84122100
4059495773896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
50
04624-20-321304
04624-20-321304
A
双作用
32
62
45.0
8.5
18.50
9
20.00
66
49.0
40.00
42.0
56.00
13.0
43.0
23
17
38
43.0
45
M10
M10x15
19.7
10
10.1
40.6
16.27
10.17
1.7600
Yes
84122100
4059495773902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
65
04624-20-401304
04624-20-401304
A
双作用
40
74
55.0
9.5
21.50
12
25.00
78
59.0
50.00
47.0
70.00
17.5
48.0
25
19
40
53.0
55
M12
M12x18
24.7
10
15.9
63.6
31.8
15.9
2.6300
Yes
84122100
4059495773919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80
04624-20-122304
04624-20-122304
B
单作用
12
26
18.5
3.8
8.80
8
7.50
27
19.5
15.00
23.0
21.00
7.5
23.5
20
M4
M4x8
10.6
8
1.1
4.4
0.68
1.13
0.0951
Yes
84122100
4059495773926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
25
04624-20-162304
04624-20-162304
B
单作用
16
32
23.0
4.5
9.50
10
10.00
34
25.0
20.00
26.0
28.00
10.5
26.5
24
M5
M5x12
14.2
10
1.9
8
1.61
2.01
0.1881
Yes
84122100
4059495773933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
35
04624-20-202304
04624-20-202304
B
单作用
20
40
30.0
5.0
13.50
11
12.50
40
30.0
25.00
32.5
35.00
9.0
33.0
30
M6
M6x10
15.7
10
3
12.4
3.14
3.14
0.3361
Yes
84122100
4059495773940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
40
04624-20-252304
04624-20-252304
B
单作用
25
49
35.5
6.8
14.75
11
15.63
52
38.5
32.25
37.0
43.75
11.5
38.0
36
M8
M8x12
18.7
8
4.7
19.4
6.14
4.91
0.7000
Yes
84122100
4059495773957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
50
04624-20-322304
04624-20-322304
B
单作用
32
62
45.0
8.5
18.50
9
20.00
66
49.0
40.00
47.0
56.00
11.5
48.0
45
M10
M10x15
19.7
10
7.8
32
12.9
8.04
1.4000
Yes
84122100
4059495773964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
65
04624-20-402304
04624-20-402304
B
单作用
40
74
55.0
9.5
21.50
12
25.00
78
59.0
50.00
55.0
70.00
17.5
56.0
55
M12
M12x18
24.7
10
12.3
50
25.2
12.57
2.4600
Yes
84122100
4059495773971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表