Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04570 - 压块
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04570_1.prj},{NB=04570-1032_0},{B=30},{B1=11},{D=6},{H=32},{H1=18},{H2=7},{H3=2.0},{L=40},{L1=26.0},{L2=12},{SPANNKRAFT=8500},{DREHMOMENT=50},{GEW=0.2200},{EAN=4059495051086},{FX1=4},{XA=23.5},{XB=10.5},{XC=13.0},{XD=0.97},{XE=7.0},{XF=45.0},{XG=23.0},{XH=45.0},{XI=24.0},{XJ=19.5},{XK=9.0},{XL=4.0},{XM=0.3},{XN=29.0},{XO=0.5},{XP=10.5},{XQ=20.0},{XR=11.0},{XS=20.0},{XT=2.0},{XU=45.0},{XV=4.0},{XW=10.5},{XX=22.0},{XY=29.5},{XZ=33.5},{XA1=5.0},{XB1=9.0},{XC1=4.5},{XD1=2.53},{XE1=6.25},{XF1=31.5},{XG1=37.5},{XH1=45.0},{XI1=12.0},{XJ1=14.0},{XK1=45.0},{BEST=04570-1032},{G=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{FX=[0:$FX1.]},{IMPERIAL=MM},{J=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径 h7
[mm]
G
圆柱头螺丝的通孔
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
DREHMOMENT
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04570-0825
04570-0825
25
10
6
M 8
25
15
7
1.6
32
21.5
10
7000
25
0.1002
Yes
84662080
4059495051062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04570-1032
04570-1032
30
11
6
M 10
32
18
7
2.0
40
26.0
12
8500
50
0.2200
Yes
84662080
4059495051086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04570-1238
04570-1238
35
12
8
M 12
38
23
10
2.3
50
33.0
16
20000
90
0.3366
Yes
84662080
4059495051109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04570-1645
04570-1645
40
14
10
M 16
45
25
10
3.2
60
40.0
20
40000
200
0.5159
Yes
84662080
4059495051123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表