Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03099-22 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢制 带限位器
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
旋转柱塞, 插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/sperrriegel_verschlussriegel/03099-22_1_asmtab.prj},{NB=03099-22-110712201881},{B=21.5},{B1=9.5},{D=12},{D2=20},{F=3.0},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{L3=30},{F2=60},{SW1=20},{SW2=30},{GEW=0.1480},{TYP1=1},{NDM=20},{ST=1.50},{TYP=1},{TYP4=192},{TYP3=1},{BEST=03099-22-11071220188},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=D},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=links},{D1=M20x1,5},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495690643},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-22_1_schb.prj},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
高度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
F
倒角 x 30°
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[N]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03099-22-11040410
03099-22-11040410
不锈钢
A
-
左侧
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059495688732
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11040510
03099-22-11040510
不锈钢
A
-
左侧
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059495688749
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11040610
03099-22-11040610
不锈钢
A
-
左侧
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059495688756
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11040512
03099-22-11040512
不锈钢
A
-
左侧
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0310
Yes
73181900
4059495688763
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11040612
03099-22-11040612
不锈钢
A
-
左侧
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0310
Yes
73181900
4059495688770
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11040812
03099-22-11040812
不锈钢
A
-
左侧
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0330
Yes
73181900
4059495688787
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11040616
03099-22-11040616
不锈钢
A
-
左侧
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0740
Yes
73181900
4059495688794
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11040816
03099-22-11040816
不锈钢
A
-
左侧
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0760
Yes
73181900
4059495688800
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11041016
03099-22-11041016
不锈钢
A
-
左侧
14.4
4.8
10
M16
16
2.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0780
Yes
73181900
4059495688817
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-110408201
03099-22-110408201
不锈钢
A
-
左侧
18.0
6.0
8
M20x1,5
20
2.3
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1430
Yes
73181900
4059495688824
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-110410201
03099-22-110410201
不锈钢
A
-
左侧
18.0
6.0
10
M20x1,5
20
2.8
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1430
Yes
73181900
4059495688831
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-110412201
03099-22-110412201
不锈钢
A
-
左侧
18.0
6.0
12
M20x1,5
20
3.0
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1480
Yes
73181900
4059495688848
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11050410
03099-22-11050410
不锈钢
B
-
左侧
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059495688855
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11050510
03099-22-11050510
不锈钢
B
-
左侧
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059495688862
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11050610
03099-22-11050610
不锈钢
B
-
左侧
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059495688879
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11050512
03099-22-11050512
不锈钢
B
-
左侧
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0310
Yes
73181900
4059495688886
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11050612
03099-22-11050612
不锈钢
B
-
左侧
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0310
Yes
73181900
4059495688893
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11050812
03099-22-11050812
不锈钢
B
-
左侧
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0330
Yes
73181900
4059495688909
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11050616
03099-22-11050616
不锈钢
B
-
左侧
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0740
Yes
73181900
4059495688916
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11050816
03099-22-11050816
不锈钢
B
-
左侧
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0760
Yes
73181900
4059495688923
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11051016
03099-22-11051016
不锈钢
B
-
左侧
14.4
4.8
10
M16
16
2.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0780
Yes
73181900
4059495688930
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-110508201
03099-22-110508201
不锈钢
B
-
左侧
18.0
6.0
8
M20x1,5
20
2.3
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1430
Yes
73181900
4059495688947
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-110510201
03099-22-110510201
不锈钢
B
-
左侧
18.0
6.0
10
M20x1,5
20
2.8
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1430
Yes
73181900
4059495688954
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-110512201
03099-22-110512201
不锈钢
B
-
左侧
18.0
6.0
12
M20x1,5
20
3.0
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1480
Yes
73181900
4059495688961
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-22-11060410
03099-22-11060410
不锈钢
C
黑灰色 RAL 7021
左侧
10.9
4.9
4
M10
10
1.0
6
39.4
26.3
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059495688978
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表