Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03331 - 偏心柱塞顶销 带定心孔
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
侧向弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_seitendruckstuecke/03331.prj},{NB=03331-121},{BEST=03331-121},{D=12},{D1=12},{D2=1.6},{D3=3.35},{H=11.8},{M=2.00},{T=2.9},{SW=2.0},{ANZDM=1.5},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82041100},{EAN=4059495430096},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=2.0},{XB=8.0},{XC=3.0},{XD=3.5},{XE=0.5},{XF=4.0},{XG=5.0},{XH=0.500},{XI=1.500},{XJ=10.500},{NDM=4.0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
M
间距
[mm]
T
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZDM
锁紧扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03331-101
03331-101
10
10
1.0
2.12
9.8
2.25
1.9
2.0
1.5
0.0060
Yes
82041100
4059495430089
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03331-121
03331-121
12
12
1.6
3.35
11.8
2.00
2.9
2.0
1.5
0.0100
Yes
82041100
4059495430096
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03331-151
03331-151
15
14
2.5
5.30
14.8
2.25
4.6
2.5
2.0
0.0185
Yes
82041100
4059495430102
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03331-181
03331-181
18
16
4.0
8.50
15.8
2.25
7.4
2.5
2.0
0.0289
Yes
82041100
4059495430119
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03331-201
03331-201
20
20
4.0
8.50
19.8
3.00
7.4
3.0
5.0
0.0460
Yes
82041100
4059495430126
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表