Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02025 - 定位销,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
止动销, 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/auflagebolzen_aufnahmebolzen/02025.prj},{NB=02025-320},{BEST=02025-320},{AUSF=lang},{FORM=B},{B=0.0},{D1=20},{D2=14},{H=35.5},{H1=14.0},{H2=19.5},{G=M5},{R=6.0},{T=10},{TX=10.000},{GEW=0.0819},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495337647},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=5.0},{XA=2.9},{XB=2.0},{XC=13.4},{XD=3.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
长度
[mm]
H2
长度
[mm]
G
螺纹
[mm]
R
半径
[mm]
T
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02025-205
02025-205
短款
B
0.0
5
3
8.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0010
Yes
73181900
4059495627793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-206
02025-206
短款
B
0.0
6
4
10.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0019
Yes
73181900
4059495627809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-208
02025-208
短款
B
0.0
8
6
11.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0042
Yes
73181900
4059495337555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-210
02025-210
短款
B
0.0
10
7
13.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0075
Yes
73181900
4059495337562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-212
02025-212
短款
B
0.0
12
8
16.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0120
Yes
73181900
4059495337579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-216
02025-216
短款
B
0.0
16
12
20.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0319
Yes
73181900
4059495337586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-220
02025-220
短款
B
0.0
20
14
25.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0570
Yes
73181900
4059495337593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-305
02025-305
长款
B
0.0
5
3
10.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0013
Yes
73181900
4059495627816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-306
02025-306
长款
B
0.0
6
4
12.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0024
Yes
73181900
4059495627823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-308
02025-308
长款
B
0.0
8
6
17.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0065
Yes
73181900
4059495337609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-310
02025-310
长款
B
0.0
10
7
21.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0124
Yes
73181900
4059495337616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-312
02025-312
长款
B
0.0
12
8
24.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0189
Yes
73181900
4059495337623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-316
02025-316
长款
B
0.0
16
12
29.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0461
Yes
73181900
4059495337630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-320
02025-320
长款
B
0.0
20
14
35.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0819
Yes
73181900
4059495337647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-405
02025-405
短款
C
1.0
5
3
8.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0009
Yes
73181900
4059495627830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-406
02025-406
短款
C
1.0
6
4
10.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0018
Yes
73181900
4059495627847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-408
02025-408
短款
C
2.5
8
6
11.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0037
Yes
73181900
4059495337654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-410
02025-410
短款
C
3.0
10
7
13.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0064
Yes
73181900
4059495337661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-412
02025-412
短款
C
3.5
12
8
16.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0102
Yes
73181900
4059495337678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-416
02025-416
短款
C
5.0
16
12
20.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0286
Yes
73181900
4059495337685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-420
02025-420
短款
C
6.0
20
14
25.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0499
Yes
73181900
4059495337692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-505
02025-505
长款
C
1.0
5
3
10.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0011
Yes
73181900
4059495627854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-506
02025-506
长款
C
1.0
6
4
12.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0021
Yes
73181900
4059495627861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-508
02025-508
长款
C
2.5
8
6
17.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0053
Yes
73181900
4059495337708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02025-510
02025-510
长款
C
3.0
10
7
21.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0099
Yes
73181900
4059495337715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表