Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
83000 - 感应式接近开关,圆形壳体
norelem
电动机构
83000 电感式传感器 安全开关 机械式位置开关
电感式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_83000/induktive_sensoren/83000.prj},{NB=83000-020X5000},{D=4.0},{L=27},{L1=15.4},{P=5000},{SA=1.5},{STROM=100},{SFQ=3000},{GEW=0.0628},{EAN=4059495219134},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{XA=5.8},{XB=2.9},{XC=24.5},{XD=24.0},{XE=3.6},{XF=1.5},{XG=1.2},{XH=0.0},{XI=0.0},{XJ=0.0},{XK=0.0},{XL=0.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{BEST=83000-020X5000},{FORM=A},{WAS=POM},{AA=PUR-Kabel},{ANZAHLL=3 x 0,14 mm²},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85364100},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
P
电缆长度
[mm]
WAS
活性表面材料
ⁿ/ₐ
SA
开关间距 SN (mm)
[mm]
STROM
电流 I max.(mA)
[mA]
SFQ
开关频率 f (Hz)
[Hz]
AA
连接方式
ⁿ/ₐ
ANZAHLL
导线线数 x 导线截面
[mm²]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
83000-010X2000
83000-010X2000
A
3.0
27
16.7
2000
POM
1.0
100
2000
PUR 电缆
3 x 0,09 mm²
0.0226
Yes
85364100
4059495219127
83000-020X5000
83000-020X5000
A
4.0
27
15.4
5000
POM
1.5
100
3000
PUR 电缆
3 x 0,14 mm²
0.0628
Yes
85364100
4059495219134
83000-030X3000
83000-030X3000
B
6.5
30
0.0
3000
PBT
1.5
200
3000
PVC 电缆
3 x 0,14 mm²
0.0510
Yes
85364100
4059495219141
83000-040
83000-040
C
6.5
55
43.0
0
PBT
1.5
200
3000
Steckverbinder 3-polig
-
0.0070
Yes
85364100
4059495219158
83000-050
83000-050
C
6.5
60
48.0
0
PBT
1.5
200
5000
Steckverbinder 3-polig
-
0.0063
Yes
85364100
4059495219165
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表