安装件 - 冲击吸收器
NBK (锅屋百迪株式会社)
powerstop
配件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/stossdaempfer/zubehoer/abv_a.prj},{NB=ABV-M14-1-A},{CN=ABV-M14-1-A},{M=M14x1},{M11=14},{P11=1.00},{W=38},{H=29},{HS=13},{T=16},{F1=8.0},{F2=11.0},{C=14},{LC=8.5},{R=8.2},{APS=M14-1},{APR=M14-1},{MASS=77}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
W
尺寸 W
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
HS
尺寸 h
[mm]
T
尺寸 T
[mm]
F1
尺寸 F1
[mm]
F2
尺寸 F2
[mm]
C
尺寸 C
[mm]
LC
尺寸 Lc
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
APS
适用的缓冲器
ⁿ/ₐ
APR
适用的缓冲器
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
ABV-M6-0.5-A
ABV-M6-0.5-A
M6x0.5
25
16
8
12
5.5
7.0
9
5.5
5.5
M6-0.5
-
24
ABV-M8-0.75-A
ABV-M8-0.75-A
M8x0.75
32
18
9
12
5.5
10.5
9
5.5
5.5
M8-0.75
M8-0.75
38
ABV-M8-1-A
ABV-M8-1-A
M8x1
32
18
9
12
5.5
10.5
9
5.5
5.5
M8-1
M8-1
38
ABV-M10-1-A
ABV-M10-1-A
M10x1
32
18
9
12
5.5
10.5
9
5.5
5.5
M10-1
M10-1
35
ABV-M12-1-A
ABV-M12-1-A
M12x1
38
26
12
16
8.0
11.0
14
8.5
8.5
M12-1
M12-1
70
ABV-M14-1-A
ABV-M14-1-A
M14x1
38
29
13
16
8.0
11.0
14
8.5
8.2
M14-1
M14-1
77
ABV-M14-1.5-A
ABV-M14-1.5-A
M14x1.5
38
29
13
16
8.0
11.0
14
8.5
8.2
M14-1.5
M14-1.5
77
ABV-M20-1.5-A
ABV-M20-1.5-A
M20x1.5
65
34
17
25
11.0
21.5
19
12.5
12.5
M20-1.5,M20-1.5L
M20-1.5
263
ABV-M25-1.5-A
ABV-M25-1.5-A
M25x1.5
65
40
20
25
11.0
21.5
19
12.5
12.5
M25-1.5,M25-1.5L
M25-1.5
292
ABV-M27-1.5-A
ABV-M27-1.5-A
M27x1.5
69
46
23
25
11.0
23.5
19
12.5
12.5
M27-1.5
M27-1.5
407
ABV-M27-3-A
ABV-M27-3-A
M27x3
69
46
23
25
11.0
23.5
19
12.5
12.5
M27-3
M27-3
407
ABV-M33-1.5-A
ABV-M33-1.5-A
M33x1.5
75
50
25
25
11.0
26.5
19
12.5
12.5
M33-1.5,M33-1.5L
M33-1.5
421
ABV-M45-1.5-A
ABV-M45-1.5-A
M45x1.5
100
66
33
32
15.0
35.0
26
17.5
16.5
M45-1.5,M45-1.5L
M45-1.5
907
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表