SPZ-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPZ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spz/spz_2.prj},{NB=SPZ140-2},{CN=SPZ140-2},{DD=140},{DE=144},{BN=1610},{DMAX=42(38)},{TYPE=31U},{DB=-},{L=28},{S1=-},{S2=-},{W=28},{H=-},{CADDATA=SPZ1402},{INERTIA=0.00671},{WEIGHT=2.49},{PRICE=5,27},{VERS=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DD
基准直径
[mm]
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
DMAX
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
SPZ67-2
SPZ67-2
67
71
1108
28(25)
41UR
-
22
-
6
28
15
0.000285
0.39
SPZ71-2
SPZ71-2
71
75
1108
28(25)
41UR
-
22
-
6
28
15
0.000362
0.46
SPZ75-2
SPZ75-2
75
79
1210
32(28)
31U
-
28
-
-
28
-
0.000424
0.45
SPZ80-2
SPZ80-2
80
84
1210
32(28)
31U
-
28
-
-
28
-
0.000582
0.57
SPZ85-2
SPZ85-2
85
89
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.000685
0.55
SPZ90-2
SPZ90-2
90
94
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.000919
0.68
SPZ95-2
SPZ95-2
95
99
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.0012
0.83
SPZ100-2
SPZ100-2
100
104
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.00153
0.98
SPZ106-2
SPZ106-2
106
110
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.002
1.17
SPZ112-2
SPZ112-2
112
116
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.00256
1.38
SPZ118-2
SPZ118-2
118
122
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.00322
1.59
SPZ125-2
SPZ125-2
125
129
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.00413
1.86
SPZ132-2
SPZ132-2
132
136
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.00522
2.14
SPZ140-2
SPZ140-2
140
144
1610
42(38)
31U
-
28
-
-
28
-
0.00671
2.49
SPZ150-2
SPZ150-2
150
154
2012
50(48)
11U
105
32
4
-
28
-
0.00903
2.85
SPZ160-2
SPZ160-2
160
164
2012
50(48)
11U
105
32
4
-
28
-
0.0118
3.34
SPZ170-2
SPZ170-2
170
174
2012
50(48)
10U
105
32
4
-
28
15.5
0.0108
2.76
SPZ180-2
SPZ180-2
180
184
2012
50(48)
10U
105
32
4
-
28
15.5
0.013
2.97
SPZ190-2
SPZ190-2
190
194
2012
50(48)
10U
105
32
4
-
28
15.5
0.0154
3.19
SPZ200-2
SPZ200-2
200
204
2012
50(48)
10U
105
32
4
-
28
15.5
0.0183
3.42
SPZ212-2
SPZ212-2
212
216
2012
50(48)
10U
105
32
4
-
28
15.5
0.0222
3.71
SPZ224-2
SPZ224-2
224
228
2012
50(48)
10U
105
32
4
-
28
15.5
0.0269
4.01
SPZ236-2
SPZ236-2
236
240
2012
50(48)
10U
105
32
4
-
28
15.5
0.0321
4.32
SPZ250-2
SPZ250-2
250
254
2012
50(48)
10U
105
32
4
-
28
15.5
0.0394
4.71
SPZ280-2
SPZ280-2
280
284
2012
50(48)
10U
105
32
4
-
28
15.5
0.059
5.59
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表