SPZ-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPZ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spz/spz_1.prj},{NB=SPZ125-1},{CN=SPZ125-1},{DD=125},{DE=129},{BN=1610},{DMAX=42 (38)},{DMIN=11},{D=-},{TYPE=11U},{DB=85},{L=25},{S1=9},{S2=-},{W=16},{H=-},{CADDATA=SPZ1251},{INERTIA=0.00274},{WEIGHT=1.31},{PRICE=3,69},{VERS=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DD
基准直径
[mm]
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
DMAX
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
SPZ67-1
SPZ67-1
67
71
1108
28 (25)
11U
60
22
6
16
-
0.000226
0.32
SPZ71-1
SPZ71-1
71
75
1108
28 (25)
11U
60
22
6
16
-
0.000279
0.37
SPZ75-1
SPZ75-1
75
79
1108
28 (25)
11U
60
22
6
16
-
0.000342
0.42
SPZ80-1
SPZ80-1
80
84
1210
32 (28)
11U
75
25
9
16
-
0.000538
0.53
SPZ85-1
SPZ85-1
85
89
1210
32 (28)
11U
75
25
9
16
-
0.00066
0.61
SPZ90-1
SPZ90-1
90
94
1210
32 (28)
11U
75
25
9
16
-
0.0008
0.69
SPZ95-1
SPZ95-1
95
99
1210
32 (28)
11U
75
25
9
16
-
0.000966
0.79
SPZ100-1
SPZ100-1
100
104
1210
32 (28)
11U
75
25
9
16
-
0.00116
0.86
SPZ106-1
SPZ106-1
106
110
1610
42 (38)
11U
85
25
9
16
-
0.00148
0.91
SPZ112-1
SPZ112-1
112
116
1610
42 (38)
11U
85
25
9
16
-
0.00181
1.03
SPZ118-1
SPZ118-1
118
122
1610
42 (38)
11U
85
25
9
16
-
0.0022
1.16
SPZ125-1
SPZ125-1
125
129
1610
42 (38)
11U
85
25
9
16
-
0.00274
1.31
SPZ132-1
SPZ132-1
132
136
1610
42 (38)
11U
85
25
9
16
-
0.00338
1.47
SPZ140-1
SPZ140-1
140
144
1610
42 (38)
11U
85
25
9
16
-
0.00426
1.67
SPZ150-1
SPZ150-1
150
154
1610
42 (38)
11U
85
25
9
16
-
0.00558
1.94
SPZ160-1
SPZ160-1
160
164
1610
42 (38)
11U
85
25
9
16
-
0.00721
2.22
SPZ180-1
SPZ180-1
180
184
1610
42 (38)
10U
85
25
9
16
15
0.00816
1.97
SPZ200-1
SPZ200-1
200
204
2012
50 (48)
10U
105
32
16
16
15
0.0131
2.77
SPZ212-1
SPZ212-1
212
216
2012
50 (48)
10U
105
32
16
16
15
0.0159
3
SPZ224-1
SPZ224-1
224
228
2012
50 (48)
10U
105
32
16
16
15
0.0192
3.24
SPZ250-1
SPZ250-1
250
254
2012
50 (48)
10U
105
32
16
16
15.5
0.0286
3.82
SPZ280-1
SPZ280-1
280
284
2012
50 (48)
60Y
105
32
8
16
15.5
0.0341
3.75
SPZ300-1
SPZ300-1
300
304
2012
50 (48)
60Y
105
32
8
16
15.5
0.0422
4.02
SPZ315-1
SPZ315-1
315
319
2012
50 (48)
60Y
105
32
8
16
15.5
0.0505
4.37
SPZ355-1
SPZ355-1
355
359
2012
50 (48)
60Y
105
32
8
16
15.5
0.0734
4.99
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表