PK12
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC多驱动滑轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_polydrive_pulley/pk12.prj},{NB=PK-170-12},{CN=PK-170-12},{DE=170},{BN=2517},{MSB=60(60)},{TYPE=41U},{DB=-},{L=45},{S1=-},{S2=4.16},{W=49.16},{H=10},{CADDATA=PK17012},{X=0.0239},{MASS=5.54},{X2=23.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
MSB
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
X
惯性时刻
[kg*m2]
MASS
重量
[kg]
PK-80-12
PK-80-12
80
1610
42(38)
41UR
-
25
-
24.16
49.16
10
0.000762
0.67
PK-85-12
PK-85-12
85
1610
42(38)
41UR
-
25
-
24.16
49.16
10
0.00102
0.81
PK-90-12
PK-90-12
90
1610
42(38)
41UR
-
25
-
24.16
49.16
10
0.00132
0.95
PK-95-12
PK-95-12
95
1610
42(38)
41UR
-
25
-
24.16
49.16
10
0.00167
1.1
PK-100-12
PK-100-12
100
1610
42(38)
41UR
-
25
-
24.16
49.16
10
0.00208
1.26
PK-106-12
PK-106-12
106
1610
42(38)
41UR
-
25
-
24.16
49.16
10
0.00266
1.46
PK-112-12
PK-112-12
112
2012
50(48)
41U
-
32
-
17.16
49.16
10
0.0034
1.61
PK-118-12
PK-118-12
118
2012
50(48)
41U
-
32
-
17.16
49.16
10
0.0043
1.88
PK-125-12
PK-125-12
125
2012
50(48)
41U
-
32
-
17.16
49.16
10
0.00554
2.21
PK-132-12
PK-132-12
132
2012
50(48)
41U
-
32
-
17.16
49.16
10
0.00701
2.55
PK-140-12
PK-140-12
140
2012
50(48)
41U
-
32
-
17.16
49.16
10
0.009
2.97
PK-150-12
PK-150-12
150
2517
60(60)
41U
-
45
-
4.16
49.16
10
0.0137
3.88
PK-160-12
PK-160-12
160
2517
60(60)
41U
-
45
-
4.16
49.16
10
0.0183
4.68
PK-170-12
PK-170-12
170
2517
60(60)
41U
-
45
-
4.16
49.16
10
0.0239
5.54
PK-180-12
PK-180-12
180
2517
60(60)
41U
-
45
-
4.16
49.16
10
0.0306
6.45
PK-190-12
PK-190-12
190
2517
60(60)
40U
120
45
-
4.16
49.16
10
0.0228
4.51
PK-200-12
PK-200-12
200
3020
75(70)
11U
145
51
1.84
-
49.16
-
0.0487
7.98
PK-212-12
PK-212-12
212
3020
75(70)
11U
145
51
1.84
-
49.16
-
0.0629
9.38
PK-224-12
PK-224-12
224
3020
75(70)
11U
145
51
1.84
-
49.16
-
0.0797
10.9
PK-236-12
PK-236-12
236
3020
75(70)
10U
145
51
1.84
-
49.16
10
0.0508
6.67
PK-250-12
PK-250-12
250
3020
75(70)
10U
145
51
1.84
-
49.16
10
0.0625
7.38
PK-280-12
PK-280-12
280
3020
75(70)
10U
145
51
1.84
-
49.16
10
0.0908
8.68
PK-315-12
PK-315-12
315
3020
75(70)
10Z
145
51
1.84
-
49.16
10
0.136
9.61
PK-355-12
PK-355-12
355
3020
75(70)
10Z
145
51
1.84
-
49.16
10
0.207
11.4
PK-400-12
PK-400-12
400
3526
75(75)
40Z
180
41
-
8.16
49.16
12
0.355
15.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表