SBJ-M-M - 轴向球节(球侧外螺纹/固定侧外螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
SBJ - 轴向球节
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/sbj/sbj_m_m_asmtab.prj},{NB=SBJ-M8-M-M},{CN=SBJ-M8-M-M},{M=M8},{LM=12},{D=19},{D1=11.0},{L1=18.5},{L2=15.0},{L3=19.5},{SW1=17},{SW2=9},{MASS=76},{L5=29.500},{PPATH=sbj_m_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
尺寸 Lm
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
SW1
尺寸 SW1
[mm]
SW2
尺寸 SW2
[mm]
MASS
质量
[g]
SBJ-M6-M-M
SBJ-M6-M-M
M6
10
17
8.5
15.0
12.5
16.8
15
7
54
SBJ-M8-M-M
SBJ-M8-M-M
M8
12
19
11.0
18.5
15.0
19.5
17
9
76
SBJ-M10-M-M
SBJ-M10-M-M
M10
15
21
13.0
21.0
17.0
23.5
19
11
108
SBJ-M12-M-M
SBJ-M12-M-M
M12
18
28
16.0
25.6
22.0
31.7
25
14
170
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表