CBD-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
导向轴支柱
CBD
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/cbd/cbd_c_asmtab.prj},{NB=CBD-6901-C},{CN=CBD-6901-C},{BN=6901ZZ},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=-0.05 ~ 0},{D1=48},{D2=30},{D2T=g7},{D3=21},{L=25},{T=8},{W=31},{E=38},{F=-},{C=8.0},{R=4.5},{LC=4.4},{MASS=126},{D4=3.175},{X1=0.200},{RX=0.300},{DX=26.000},{SDX=14},{PPATH=cbd_c/cbd_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承公称型号
ⁿ/ₐ
SD
直径
[mm]
D
直径
[mm]
B
尺寸
[mm]
BT
B 容许公差
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D2T
D2 尺寸公差
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
T
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
C
直径
[mm]
R
直径
[mm]
LC
尺寸
[mm]
MASS
重量
[g]
CBD-605-C
CBD-605-C
605ZZ
5
14
5
-0.05 ~ 0
36
18
g7
10
20
8
20
26
-
8.0
4.5
4.4
53
CBD-606-C
CBD-606-C
606ZZ
6
17
6
-0.05 ~ 0
39
21
g7
13
20
8
23
29
-
8.0
4.5
4.4
65
CBD-608-C
CBD-608-C
608ZZ
8
22
7
-0.05 ~ 0
45
27
g7
18
25
8
29
35
-
8.0
4.5
4.4
111
CBD-6900-C
CBD-6900-C
6900ZZ
10
22
6
-0.05 ~ 0
45
27
g7
19
25
8
29
35
-
8.0
4.5
4.4
108
CBD-6000-C
CBD-6000-C
6000ZZ
10
26
8
-0.05 ~ 0
50
32
g7
22
25
8
34
40
-
8.0
4.5
4.4
148
CBD-6200-C
CBD-6200-C
6200ZZ
10
30
9
-0.05 ~ 0
54
36
g7
24
30
8
38
44
-
8.0
4.5
4.4
218
CBD-6901-C
CBD-6901-C
6901ZZ
12
24
6
-0.05 ~ 0
48
30
g7
21
25
8
31
38
-
8.0
4.5
4.4
126
CBD-6001-C
CBD-6001-C
6001ZZ
12
28
8
-0.05 ~ 0
52
34
g7
24
25
8
36
42
-
8.0
4.5
4.4
161
CBD-6201-C
CBD-6201-C
6201ZZ
12
32
10
-0.05 ~ 0
56
38
g7
26
30
8
40
46
-
8.0
4.5
4.4
232
CBD-6902-C
CBD-6902-C
6902ZZ
15
28
7
-0.05 ~ 0
57
35
g7
25
25
10
37
45
-
9.5
5.5
5.4
169
CBD-6002-C
CBD-6002-C
6002ZZ
15
32
9
-0.05 ~ 0
60
38
g7
28
30
10
40
48
-
9.5
5.5
5.4
240
CBD-6202-C
CBD-6202-C
6202ZZ
15
35
11
-0.05 ~ 0
64
42
g7
29
35
10
44
52
-
9.5
5.5
5.4
336
CBD-6904-C
CBD-6904-C
6904ZZ
20
37
9
-0.05 ~ 0
69
45
g7
34
35
11
47
51
24
11.0
6.6
6.5
349
CBD-6004-C
CBD-6004-C
6004ZZ
20
42
12
-0.05 ~ 0
77
50
g7
36
40
11
54
56
32
11.0
6.6
6.5
521
CBD-6204-C
CBD-6204-C
6204ZZ
20
47
14
-0.05 ~ 0
81
54
g7
40
45
11
58
59
34
11.0
6.6
6.5
641
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表