SGP-T - 止推球端头平头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SGP-T - 埋头螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/sgp_t/sgp_t.prj},{NB=SGP-M8-12-T},{CN=SGP-M8-12-T},{M=M8},{M1=8},{D=6},{L=12},{L1=2.5},{L2=1.0},{B=4.0},{MASS=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
尺寸d
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SGP-M5-8-T
SGP-M5-8-T
M5
3
8
1.0
0.5
2.5
1
SGP-M5-12-T
SGP-M5-12-T
M5
3
12
1.0
0.5
2.5
1
SGP-M5-16-T
SGP-M5-16-T
M5
3
16
1.0
0.5
2.5
2
SGP-M5-20-T
SGP-M5-20-T
M5
3
20
1.0
0.5
2.5
2
SGP-M6-12-T
SGP-M6-12-T
M6
4
12
1.8
0.8
3.0
2
SGP-M6-16-T
SGP-M6-16-T
M6
4
16
1.8
0.8
3.0
3
SGP-M6-20-T
SGP-M6-20-T
M6
4
20
1.8
0.8
3.0
3
SGP-M6-25-T
SGP-M6-25-T
M6
4
25
1.8
0.8
3.0
4
SGP-M8-12-T
SGP-M8-12-T
M8
6
12
2.5
1.0
4.0
4
SGP-M8-16-T
SGP-M8-16-T
M8
6
16
2.5
1.0
4.0
5
SGP-M8-20-T
SGP-M8-20-T
M8
6
20
2.5
1.0
4.0
6
SGP-M8-25-T
SGP-M8-25-T
M8
6
25
2.5
1.0
4.0
7
SGP-M8-32-T
SGP-M8-32-T
M8
6
32
2.5
1.0
4.0
9
SGP-M10-16-T
SGP-M10-16-T
M10
8
16
3.5
1.5
5.0
7
SGP-M10-20-T
SGP-M10-20-T
M10
8
20
3.5
1.5
5.0
9
SGP-M10-25-T
SGP-M10-25-T
M10
8
25
3.5
1.5
5.0
11
SGP-M10-32-T
SGP-M10-32-T
M10
8
32
3.5
1.5
5.0
15
SGP-M10-40-T
SGP-M10-40-T
M10
8
40
3.5
1.5
5.0
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表