SBP - 带挡圈止推垫
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SBP - 带挡圈止推垫
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/sbp/sbp.prj},{NB=SBP-25-M8},{CN=SBP-25-M8},{X=4.211},{D=25},{D1=13.0},{B=6.1},{H=10.5},{H1=3.0},{E=5.5},{INFO=SGB-M8/SGBS-M8},{MASS=5},{ALFA=21},{CHEMF=0.700},{ON=10.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
B
直径 B
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
E
尺寸 e
[mm]
INFO
适用埋头螺钉
ⁿ/ₐ
SBP-15-M6
SBP-15-M6
15
8.6
4.5
7.6
2.5
3.6
SGB-M6/SGBS-M6
SBP-15-M8
SBP-15-M8
15
8.6
6.1
7.6
2.5
2.5
SGB-M8/SGBS-M8
SBP-18-M6
SBP-18-M6
18
10.8
4.5
9.2
2.5
5.2
SGB-M6/SGS-M6
SBP-18-M8
SBP-18-M8
18
10.8
6.1
9.2
2.5
4.2
SGB-M8/SGBS-M8
SBP-18-M10
SBP-18-M10
18
10.8
7.8
9.2
2.5
3.8
SGB-M10/SGBS-M10
SBP-21-M6
SBP-21-M6
21
12.8
4.5
10.0
3.0
6.0
SGB-M6/SGBS-M6
SBP-21-M8
SBP-21-M8
21
12.8
6.1
10.0
3.0
5.0
SGB-M8/SGBS-M8
SBP-21-M10
SBP-21-M10
21
12.8
7.8
10.0
3.0
4.3
SGB-M10/SGBS-M10
SBP-21-M12
SBP-21-M12
21
12.8
9.4
10.0
3.0
3.4
SGB-M12/SGBS-M12
SBP-25-M6
SBP-25-M6
25
13.0
4.5
10.5
3.0
6.5
SGB-M6/SGBS-M6
SBP-25-M8
SBP-25-M8
25
13.0
6.1
10.5
3.0
5.5
SGB-M8/SGBS-M8
SBP-25-M10
SBP-25-M10
25
13.0
7.8
10.5
3.0
4.6
SGB-M10/SGBS-M10
SBP-25-M12
SBP-25-M12
25
13.0
9.4
10.5
3.0
3.6
SGB-M12/SGBS-M12
SBP-32-M6
SBP-32-M6
32
14.0
4.5
11.0
3.0
7.0
SGB-M6/SGBS-M6
SBP-32-M8
SBP-32-M8
32
14.0
6.1
11.0
3.0
6.0
SGB-M8/SGBS-M8
SBP-32-M10
SBP-32-M10
32
14.0
7.8
11.0
3.0
5.0
SGB-M10/SGBS-M10
SBP-32-M12
SBP-32-M12
32
14.0
9.4
11.0
3.0
4.2
SGB-M12/SGBS-M12
SBP-40-M8
SBP-40-M8
40
16.0
6.1
13.0
4.0
8.0
SGB-M8/SGBS-M8
SBP-40-M10
SBP-40-M10
40
16.0
7.8
13.0
4.0
7.0
SGB-M10/SGBS-M10
SBP-40-M12
SBP-40-M12
40
16.0
9.4
13.0
4.0
6.2
SGB-M12/SGBS-M12
SBP-50-M8
SBP-50-M8
50
16.0
6.1
15.5
4.0
10.4
SGB-M8/SGBS-M8
SBP-50-M10
SBP-50-M10
50
16.0
7.8
15.5
4.0
9.3
SGB-M10/SGBS-M10
SBP-50-M12
SBP-50-M12
50
16.0
9.4
15.5
4.0
8.7
SGB-M12/SGBS-M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表