KGWF-M - 翼型旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KGWF-K/KGWF-M - 翼型旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kgwf_k_kgwf_m/kgwf_m.prj},{NB=KGWF-55-M8-YW},{D=55},{M=M8},{LF=18},{H=28},{S=8},{D1=11},{SD=16},{MASS=16},{NDM=8},{COLOR=YW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d1
[mm]
SD
直径 d
[mm]
KGWF-55-M6-BK
KGWF-55-M6-BK
55
M6
18
28
8
11
16
KGWF-55-M6-BL
KGWF-55-M6-BL
55
M6
18
28
8
11
16
KGWF-55-M6-OR
KGWF-55-M6-OR
55
M6
18
28
8
11
16
KGWF-55-M6-RD
KGWF-55-M6-RD
55
M6
18
28
8
11
16
KGWF-55-M6-SG
KGWF-55-M6-SG
55
M6
18
28
8
11
16
KGWF-55-M6-YW
KGWF-55-M6-YW
55
M6
18
28
8
11
16
KGWF-55-M8-BK
KGWF-55-M8-BK
55
M8
18
28
8
11
16
KGWF-55-M8-BL
KGWF-55-M8-BL
55
M8
18
28
8
11
16
KGWF-55-M8-OR
KGWF-55-M8-OR
55
M8
18
28
8
11
16
KGWF-55-M8-RD
KGWF-55-M8-RD
55
M8
18
28
8
11
16
KGWF-55-M8-SG
KGWF-55-M8-SG
55
M8
18
28
8
11
16
KGWF-55-M8-YW
KGWF-55-M8-YW
55
M8
18
28
8
11
16
KGWF-70-M8-BK
KGWF-70-M8-BK
70
M8
18
36
10
11
20
KGWF-70-M8-BL
KGWF-70-M8-BL
70
M8
18
36
10
11
20
KGWF-70-M8-OR
KGWF-70-M8-OR
70
M8
18
36
10
11
20
KGWF-70-M8-RD
KGWF-70-M8-RD
70
M8
18
36
10
11
20
KGWF-70-M8-SG
KGWF-70-M8-SG
70
M8
18
36
10
11
20
KGWF-70-M8-YW
KGWF-70-M8-YW
70
M8
18
36
10
11
20
KGWF-70-M10-BK
KGWF-70-M10-BK
70
M10
18
36
10
11
20
KGWF-70-M10-BL
KGWF-70-M10-BL
70
M10
18
36
10
11
20
KGWF-70-M10-OR
KGWF-70-M10-OR
70
M10
18
36
10
11
20
KGWF-70-M10-RD
KGWF-70-M10-RD
70
M10
18
36
10
11
20
KGWF-70-M10-SG
KGWF-70-M10-SG
70
M10
18
36
10
11
20
KGWF-70-M10-YW
KGWF-70-M10-YW
70
M10
18
36
10
11
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表