PNXV-A - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PNXV - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnxv/pnxv_a_asmtab.prj},{NB=PNXV-6-M16-1.5-A},{CN=PNXV-6-M16-1.5-A},{B=6},{S=10},{M=M16x1.5},{D=30},{L=56.5},{L1=28},{SW1=18},{H=13},{LOAD=11/30},{MASS=44},{MNDM=16.000},{MP=1.500},{PPATH=pnxv_a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B
[mm]
S
尺寸 S
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SW1
Dimension sw1
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
LOAD
负载
[N]
MASS
质量
[g]
PNXV-4-M12-1.5-A
PNXV-4-M12-1.5-A
4
8
M12x1.5
25
48.0
25
13
11
8/22
49
PNXV-5-M12-1.5-A
PNXV-5-M12-1.5-A
5
8
M12x1.5
25
48.0
25
13
11
8/22
51
PNXV-6-M12-1.5-A
PNXV-6-M12-1.5-A
6
8
M12x1.5
25
48.0
25
13
11
8/22
53
PNXV-6-M16-1.5-A
PNXV-6-M16-1.5-A
6
10
M16x1.5
30
56.5
28
18
13
11/30
44
PNXV-8-M16-1.5-A
PNXV-8-M16-1.5-A
8
10
M16x1.5
30
56.5
28
18
13
11/30
46
PNXV-8-M20-1.5-A
PNXV-8-M20-1.5-A
8
12
M20x1.5
37
69.5
36
22
15
20/56
94
PNXV-10-M16-1.5-A
PNXV-10-M16-1.5-A
10
10
M16x1.5
30
56.5
28
18
13
11/30
48
PNXV-10-M20-1.5-A
PNXV-10-M20-1.5-A
10
12
M20x1.5
37
69.5
36
22
15
20/56
96
PNXV-12-M20-1.5-A
PNXV-12-M20-1.5-A
12
12
M20x1.5
37
69.5
36
22
15
20/56
99
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表